(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริงดึงชนิดสปริงมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยมีการควบคุมคุณภาพ อย่างละเอียด
[คุณสมบัติ]
· ราคาถูกกว่าสินค้าสั่งทำพิเศษอย่างน้อย 50% ถึง 90%
· การจัดการโหลด 2 จุดช่วยให้สามารถใช้โหลดระดับที่ใกล้เคียงกับค่าทางทฤษฎีได้
· เป็นสินค้าขายดีมาตลอด 30 ปี
· กลุ่มสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมผู้ผลิตสปริง ของญี่ปุ่นและมาตรฐาน DIN2098 ของเยอรมนีที่ใช้กันทั่วไปในยุโรป
· เช่นเดียวกับขนาดหลัก ๆ โหลดจะมีการวัดค่าและจัดการโหลด 2 จุด คือ โหลดที่ยอมรับได้และโหลดอ้างอิงที่กำหนดไว้อย่างอิสระ
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นสปริงมาตรฐานเอนกประสงค์ได้ในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนและสาขา
รหัสสินค้า |
---|
E596 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ( สเปค ช่วง) (N) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2 (N) | ความยาว L2 ของโหลดที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวฟรี lf (มิลลิเมตร) | OD OD (Ø) | ความตึง เริ่มต้น pi (N) | ค่าคงตัวสปริง K (N / mm) | ความยาวโหลด L1 (มิลลิเมตร) | โหลดอ้างอิง P1 (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางใจกลางขดลวด D (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย d (Ø) | จำนวนขดลวดรวม Nt | สมการเส้นโค้งยืดหยุ่นสูงสุด (มิลลิเมตร) | หน่วยสั่งซื้อ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 72.92 | EXTENSION SPRINGS | 20 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304WPB | 3.51 ถึง 8.00 | 4.17 | 169.1 | 50.1 | 8 | 0.549 | 0.03 | 109.5 | 2.35 | 7.45 | 0.55 | 62.5 | 119 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทตะขอ | ตะขอ ย้อนกลับ | มุมหันตะขอ | 180° |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E596 ในชุด สปริงดึง แรงดึงสูงพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
DE004 |
DE005 |
DE006 |
E597 |
E598 |
E599 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ( สเปค ช่วง) (N) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2 (N) | ความยาว L2 ของโหลดที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวฟรี lf (มิลลิเมตร) | OD OD (Ø) | ความตึง เริ่มต้น pi (N) | ค่าคงตัวสปริง K (N / mm) | ความยาวโหลด L1 (มิลลิเมตร) | โหลดอ้างอิง P1 (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางใจกลางขดลวด D (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย d (Ø) | จำนวนขดลวดรวม Nt | สมการเส้นโค้งยืดหยุ่นสูงสุด (มิลลิเมตร) | หน่วยสั่งซื้อ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59.27 | 20 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304WPB | ถึง 1.25 | 0.16 | 24.7 | 8.7 | 1.3 | 0.029 | 0.008 | 17.34 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 62.5 | 16 | 20 | ||
฿ 59.27 | 20 ชิ้น | 33 วัน | 10 | SUS304WPB | ถึง 1.25 | 0.16 | 30.8 | 10.4 | 1.3 | 0.029 | 0.006 | 21.39 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 79.5 | 20.4 | 20 | ||
฿ 62.19 | 20 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304WPB | ถึง 1.25 | 0.16 | 6.2 | 3.5 | 1.3 | 0.029 | 0.047 | 4.95 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 10.5 | 2.7 | 20 | ||
฿ 40.48 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304WPB | 3.51 ถึง 8.00 | 4.07 | 39.6 | 19.9 | 6.3 | 0.686 | 0.172 | 29.6 | 2.35 | 5.8 | 0.5 | 15.5 | 19.7 | - | ||
฿ 79.22 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304WPB | 3.51 ถึง 8.00 | 4.07 | 55.2 | 24.4 | 6.3 | 0.686 | 0.11 | 39.6 | 2.35 | 5.8 | 0.5 | 24.5 | 30.8 | - | ||
฿ 72.64 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304WPB | 3.51 ถึง 8.00 | 4.07 | 81.2 | 31.9 | 6.3 | 0.686 | 0.069 | 56.2 | 2.35 | 5.8 | 0.5 | 39.5 | 49.3 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง