1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่ลูกกลิ้งมาตรฐาน, สแตนเลส

เฟืองโซ่ลูกกลิ้งมาตรฐาน, สแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,150.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รักษา ความตึง ที่เหมาะสมในการส่งผ่าน โซ่ลูกกลิ้งการออกแบบ สเตนเลส เพื่อความ การกัดกร่อน และ ความทนทาน เหนือกว่าสามารถหมุนได้อย่างราบรื่นและเงียบ

[คุณสมบัติ]
· ลูกกลิ้งตัวตาม มาตรฐาน KANA รักษา ความตึง ที่เหมาะสมในการส่งผ่าน โซ่ลูกกลิ้ง
·ส่วนฟันเฟืองชุบแข็งด้วยการเหนี่ยวนำช่วยให้มีความทนทานที่ยอดเยี่ยมและการหมุนที่ราบรื่นและเงียบ

รหัสสินค้า
SUSID35C16D10
SUSID40C15D15
SUSID40C17D17
SUSID40C19D20
SUSID50C15D17
SUSID50C17D20
SUSID60C11D15
SUSID60C13D17SALE
SUSID60C14D20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลข โซ่ จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d
(มิลลิเมตร)

฿ 1,150.48

IDLER SPROCKET(SUSID) 1 ชิ้น 5 วัน 351610

฿ 1,533.49

IDLER SPROCKET(SUSID) 1 ชิ้น 5 วัน 401515

฿ 2,056.42

IDLER SPROCKET(SUSID) 1 ชิ้น 5 วัน 401717

฿ 2,801.27

IDLER SPROCKET(SUSID) 1 ชิ้น 9 วัน 401920

฿ 2,419.82

IDLER SPROCKET(SUSID) 1 ชิ้น 5 วัน 501517

฿ 3,240.07

IDLER SPROCKET(SUSID) 1 ชิ้น 5 วัน 501720

฿ 1,567.94

IDLER SPROCKET(WID) 1 ชิ้น 5 วัน 601115

฿ 2,142.50

฿ 1,380.63

IDLER SPROCKET(WID) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 601317

฿ 3,313.62

IDLER SPROCKET(SUSID) 1 ชิ้น 5 วัน 601420

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง C ชนิด ลูกกลิ้ง จำนวนเส้น 1
วัสดุ สเตนเลส ประเภท โซ่ มาตรฐาน ประเภทเพลา ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง ตัวเดียว
กระบวนการเตรียมผิว ไม่