(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
KANA ไทม์มิ่งพูลเล่ย์แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของการส่งสัญญาณเวลาด้วยสัญญาณรบกวนต่ำ และระดับการส่งที่สะอาด ใช้ร่วมกับสายพานไทม์มิ่ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟัน (T) | รูปทรง พูลเล่ย์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา สูงสุด dmax (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด dmin (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Do (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,073.02 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 18 | AF | 20 | 12 | 44.46 | ||
฿ 1,192.39 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 18 | BF | 20 | 12 | 44.46 | ||
฿ 1,206.99 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 18 | AF | 20 | 12 | 44.46 | ||
฿ 1,093.35 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 18 | BF | 20 | 12 | 44.46 | ||
฿ 1,073.02 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 19 | AF | 22 | 12 | 47.01 | ||
฿ 1,206.99 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 19 | BF | 22 | 12 | 47.01 | ||
฿ 1,252.70 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 19 | AF | 22 | 12 | 47.01 | ||
฿ 1,492.70 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 19 | BF | 22 | 12 | 47.01 | ||
฿ 1,073.02 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 20 | AF | 22 | 12 | 49.56 | ||
฿ 953.43 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 20 | BF | 22 | 12 | 49.56 | ||
฿ 1,252.70 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 20 | AF | 22 | 12 | 49.56 | ||
฿ 1,492.70 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 20 | BF | 22 | 12 | 49.56 | ||
฿ 1,132.70 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 21 | AF | 24 | 12 | 52.1 | ||
฿ 1,312.39 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 21 | BF | 24 | 12 | 52.1 | ||
฿ 1,036.71 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 21 | AF | 24 | 12 | 52.1 | ||
฿ 1,200.57 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 21 | BF | 24 | 12 | 52.1 | ||
฿ 1,132.70 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 22 | AF | 25 | 12 | 54.65 | ||
฿ 1,312.39 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 22 | BF | 25 | 12 | 54.65 | ||
฿ 1,044.29 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 22 | AF | 25 | 12 | 54.65 | ||
฿ 1,552.39 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 22 | BF | 25 | 12 | 54.65 | ||
฿ 1,192.39 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 24 | AF | 28 | 12 | 59.74 | ||
฿ 1,372.70 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 24 | BF | 28 | 12 | 59.74 | ||
฿ 1,612.70 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 24 | BF | 28 | 12 | 59.74 | ||
฿ 1,192.39 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 25 | AF | 29 | 16 | 62.29 | ||
฿ 1,090.86 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 25 | BF | 29 | 16 | 62.29 | ||
฿ 1,131.59 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 25 | AF | 29 | 16 | 62.29 | ||
฿ 1,309.36 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 25 | BF | 29 | 16 | 62.29 | ||
฿ 1,198.73 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 26 | AF | 30 | 16 | 64.84 | ||
฿ 1,127.71 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 26 | BF | 30 | 16 | 64.84 | ||
฿ 1,432.39 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 26 | AF | 30 | 16 | 64.84 | ||
฿ 1,672.39 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 26 | BF | 30 | 16 | 64.84 | ||
฿ 1,032.00 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 28 | AF | 34 | 16 | 69.93 | ||
฿ 1,552.39 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 28 | BF | 34 | 16 | 69.93 | ||
฿ 1,266.54 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 28 | AF | 34 | 16 | 69.93 | ||
฿ 1,792.39 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 28 | BF | 34 | 16 | 69.93 | ||
฿ 1,372.70 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 30 | AF | 36 | 16 | 75.02 | ||
฿ 1,277.83 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 30 | BF | 36 | 16 | 75.02 | ||
฿ 1,333.62 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 30 | AF | 36 | 16 | 75.02 | ||
฿ 1,842.54 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 30 | BF | 36 | 16 | 75.02 | ||
฿ 1,492.70 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 32 | AF | 38 | 16 | 80.12 | ||
฿ 1,382.62 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 32 | BF | 38 | 16 | 80.12 | ||
฿ 1,732.07 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 32 | AF | 38 | 16 | 80.12 | ||
฿ 2,032.39 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 32 | BF | 38 | 16 | 80.12 | ||
฿ 1,612.70 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 34 | AF | 42 | 16 | 85.21 | ||
฿ 1,500.97 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 34 | BF | 42 | 16 | 85.21 | ||
฿ 1,912.39 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 34 | AF | 42 | 16 | 85.21 | ||
฿ 2,152.39 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 34 | BF | 42 | 16 | 85.21 | ||
฿ 1,672.39 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 36 | AF | 45 | 16 | 90.3 | ||
฿ 1,912.39 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 36 | BF | 45 | 16 | 90.3 | ||
฿ 1,668.77 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 36 | AF | 45 | 16 | 90.3 | ||
฿ 2,271.75 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 36 | BF | 45 | 16 | 90.3 | ||
฿ 1,792.39 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 38 | AF | 48 | 20 | 95.39 | ||
฿ 2,092.07 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 38 | BF | 48 | 20 | 95.39 | ||
฿ 2,212.07 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 38 | AF | 48 | 20 | 95.39 | ||
฿ 2,143.74 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 38 | BF | 48 | 20 | 95.39 | ||
฿ 2,271.75 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 40 | BF | 50 | 20 | 100.49 | ||
฿ 1,985.40 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 40 | AF | 50 | 20 | 100.49 | ||
฿ 2,691.43 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 40 | BF | 50 | 20 | 100.49 | ||
฿ 2,212.07 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 44 | AF | 56 | 20 | 110.67 | ||
฿ 2,572.07 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 44 | BF | 56 | 20 | 110.67 | ||
฿ 2,258.98 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 44 | AF | 56 | 20 | 110.67 | ||
฿ 3,003.81 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 44 | BF | 56 | 20 | 110.67 | ||
฿ 2,572.07 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 48 | AF | 62 | 20 | 120.86 | ||
฿ 2,578.42 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 48 | BF | 62 | 20 | 120.86 | ||
฿ 3,035.56 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 48 | AF | 62 | 20 | 120.86 | ||
฿ 3,531.43 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 48 | BF | 62 | 20 | 120.86 | ||
฿ 2,871.75 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 50 | AF | 62 | 20 | 125.95 | ||
฿ 3,291.43 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 50 | BF | 62 | 20 | 125.95 | ||
฿ 3,411.43 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 50 | AF | 62 | 20 | 125.95 | ||
฿ 3,951.12 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 50 | BF | 62 | 20 | 125.95 | ||
฿ 4,130.80 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 60 | AF | 62 | 20 | 151.42 | ||
฿ 4,730.80 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 60 | BF | 62 | 20 | 151.42 | ||
฿ 4,848.89 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 60 | AF | 62 | 20 | 151.42 | ||
฿ 5,579.05 | ST TIMING PULLEY (S8M) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 60 | BF | 62 | 20 | 151.42 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | ประเภทสายพาน | S8M | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ประเภทรูปทรงสายพาน | เส้นรูปฟัน แบบกลม แรงบิด สุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง