1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เซนเซอร์ชนิดอัลตราโซนิค ระยะไกล

เซนเซอร์ชนิดอัลตราโซนิค ระยะไกล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50,421.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ระยะทางวัดจากการสะท้อนตรงระยะไกลโดยไม่ตรวจจับผลกระทบของสีหรือ วัสดุ ของวัตถุ

[คุณสมบัติ]
·การวัดระยะทางทำได้ด้วย ความละเอียด ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
·เอาต์พุต DC0 ถึง 10 V หรือ 4 ถึง 20 mA เอาต์พุต
·โดยหลักการแล้วแม้ว่าสีของวัตถุจะเปลี่ยนไป แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าและการวัดระยะทางทำได้ด้วย ความแม่นยำ สูง

รหัสสินค้า
UNAM30I6103
UNAM50I6121/S14
UNDK30U6103
UNDK30U6112
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 50,421.43

MEASUREMENT SENSORS 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 67,228.57

MEASUREMENT SENSORS 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 50,421.43

MEASUREMENT SENSORS 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 50,421.43

MEASUREMENT SENSORS 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1