1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อคเชิงกล MKA ชนิดกันสนิม ชนิดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (MKA-10-23)

MECHALOCK STANDARD TYPE

ล็อคเชิงกล MKA ชนิดกันสนิม ชนิดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (MKA-10-23)
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
ฟังก์ชันในการตั้งศูนย์กลางจะยับยั้งการเบี่ยงเบนหนีศูนย์ของเส้นรอบวงด้านนอกและพื้นผิวขั้วต่อ สินค้าชนิดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

รหัสสินค้า
MKA-10-23
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางดุม
(Ø)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
Hub ขั้นต่ำ OD D2 (ประเภท S35C)
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
OD
(Ø)

฿ 2,492.77

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101023-19.63.93014.825.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Flanged วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C อยู่ตรงกลาง การมี
กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า โครงสร้างกระชับ กรวยชนิดเดียว วิธีการขัน เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ )
จำนวน โบลท์ หลายอย่าง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MKA-10-23 ในชุด ล็อคเชิงกล MKA ชนิดกันสนิม ชนิดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MKA-11-24
MKA-12-26
MKA-14-28
MKA-15-29
MKA-16-30
MKA-17-31
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางดุม
(Ø)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
Hub ขั้นต่ำ OD D2 (ประเภท S35C)
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
OD
(Ø)

฿ 3,594.02

1 ชิ้น 3 วัน 10112420.1 ถึง 50.022.543115.826.5

฿ 2,852.38

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10122620.1 ถึง 50.036.25.9351828.5

฿ 2,881.21

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10142850.1 ถึง 70.050.97.2371830.5

฿ 3,075.17

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10152950.1 ถึง 70.054.87.2391931.5

฿ 3,104.16

1 ชิ้น 3 วัน 10163050.1 ถึง 70.058.87.34019.633

฿ 3,000.81

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10173170.1 ถึง 100.076.48.94220.133.5