(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· รุ่น MM BAUMANNFLEX -ใช้การเชื่อมต่อกับที่กั้นระยะโดยใช้สปริงโลหะ
· MM เป็นชนิดคัปปลิ้งหรือยอยชนิดทั่วไป
· ช่วงขนาดของ Pilot bore ที่ใช้งานคือ: φ3 ถึง 35 มม.
· วัสดุตัวยึดจับเพลา: เหล็ก SUM24L และ สแตนเลสสตีล SUS303
· วัสดุสปริงโลหะ: ลวดเหล็ก Piano และ สแตนเลสสตีล
· วัสดุสกรูหกเหลี่ยม: เหล็กอัลลอยส์สตีลสำหรับโครงสร้างเครื่องจักร และผ่านการชุบดำ
· ช่วงค่าของการเยื้องศูนย์เชิงมุมที่สามารถยอมรับได้ : 3 องศา
· การใช้งาน: อุปกรณ์สุญญากาศ เครื่องมือการแพทย์ เครื่องพิมพ์
· แรงบิดสูงสุดของโมเดล MM: 220 นิวตันเมตร
· อุณหภูมิที่ใช้งาน: -30 ถึง 100 °C
รหัสสินค้า |
---|
MM-16K 10-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการหมุนสูงสุด (รอบ / นาที) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | สเปค รู เพลา | เพลา รูสำเร็จรูป | มาตรฐาน รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,528.25 | MIP BAUMANN FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 10 | 11 | 35 | 65 | 10.01 ถึง 20.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง | 4001 ถึง 10000 | เหล็กกล้า | 20 | 0.6 | 0.41 ถึง 1.0 | 9000 | 0 to +1.2 | 6.12 × 10-5 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | มีรูกลม + รูต๊าป | d1, d2: มาตรฐาน JIS แบบเก่า (2 ชนิด) |
กำลังโหลด …
ชนิด | เบลโลว์ ประเภท | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 3 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง