1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Center Flex CF-B (รหัสสินค้า)

Center Flex CF-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,060.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งแบบพิเศษขนาดใหญ่ที่สามารถดูดซับและลดแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน
[คุณสมบัติ]
· ส่วนที่ส่งกำลังทำจากเรซิ่น (โพลียูรีเทน, โพลีเอสเตอร์) อายุการใช้งานยาวนาน
· ดูดซับการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมเนื่องจากใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงในการส่งกำลัง ลดเสียงรบกวน
· โพลีเอสเตอร์เรซิ่นมีคุณสมบัติทนความร้อน ทนความเย็นดีเยี่ยม และมีความแข็งแกร่งเชิงบิดมากกว่าโพลียูรีเทนเรซิ่นไม่น้อยกว่าสองเท่า
· แทบไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง ส่งต่อกำลังได้อย่างราบรื่น แม้จะเกิดการเยื้องศูนย์ระหว่างเพลา 2 เส้น
· ติดตั้งและถอดออกง่าย เนื่องจากการออกแบบที่กะทัดรัดและเรียบง่าย โดยมีวัสดุกันกระแทกสอดไว้ระหว่าง 2 ฮับ
· ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทั้งหมดได้ง่าย
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า ปั๊ม และเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป

รหัสสินค้า
CF-B-070
CF-B-080
CF-B-080-H
CF-B-100
CF-B-100-H
CF-B-120
CF-B-120-H
CF-B-165-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n · m)
OD
(φ)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
แรงบิด อนุญาต
(n · m)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ความเร็วการหมุนสูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. · m2)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
วัสดุ ส่วน บัฟเฟอร์

฿ 2,060.91

MIP CENTALEX COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 20.01 ถึง 50.007262300.41 ถึง 1.00.5100004001 ถึง 1000012.80 × 10-4-40~ 80เรซิ่น โพลียูรีเทน

฿ 3,059.48

CENTALEX COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 50.01 ถึง 100.007666600.41 ถึง 1.00.590004001 ถึง 1000013.39 × 10-4-40~ 80เรซิ่น โพลียูรีเทน

฿ 7,500.00

MIP CENTALEX COUPLING 1 ชิ้น 20 วัน 50.01 ถึง 100.007666850.21 ถึง 0.400.390004001 ถึง 100000.53.39 × 10-4-40~ 120[อื่น ๆ] โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น

฿ 3,798.32

MIP CENTALEX COUPLING 1 ชิ้น 21 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 5009891200.41 ถึง 1.00.575004001 ถึง 1000011.34 × 10-3-40~ 80เรซิ่น โพลียูรีเทน

฿ 4,143.00

MIP CENTALEX COUPLING 1 ชิ้น 6 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 50098901700.21 ถึง 0.400.375004001 ถึง 100000.51.34 × 10-3-40~ 120[อื่น ๆ] โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น

฿ 21,850.00

MIP CENTALEX COUPLING 1 ชิ้น 12 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 5001201062500.41 ถึง 1.00.560004001 ถึง 1000013.34 × 10-3-40~ 80เรซิ่น โพลียูรีเทน

฿ 8,917.00

MIP CENTALEX COUPLING 1 ชิ้น ขอราคา 100 ถึงน้อยกว่า 5001201063500.21 ถึง 0.400.360004001 ถึง 100000.53.34 × 10-3-40~ 120[อื่น ๆ] โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น

฿ 14,034.14

MIP CENTALEX COUPLING 1 ชิ้น 9 วัน 500 ถึงน้อยกว่า 1,0001651388500.21 ถึง 0.400.340002544 ถึง 40000.51.78 × 10-2-40~ 120[อื่น ๆ] โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ความทนทาน สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน / เพลา รูยังไม่เสร็จ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน การใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)(มิลลิเมตร) 1