(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบบ ก้านยาว เหมาะสำหรับงานแกะสลักลึก
รหัสสินค้า |
---|
SN-XAL-LS-BEM2S3-[15-60/1]-10 |
SN-XAL-LS-BEM2S4-[18-63/1]-13 |
SN-XAL-LS-BEM2S5-[20-65/1]-15 |
SN-XAL-LS-BEM2S6-[20-65/1]-15 |
SN-XAL-LS-BEM2S8-[25-70/1]-20 |
SN-XAL-LS-BEM2S10-[30-75/1]-25 |
SNR-XAL-LS-BEM2S3-[15-60/1]-[5-10/1] |
SNR-XAL-LS-BEM2S4-[18-63/1]-[5-13/1] |
XAL-LS-BEM2S1.5 |
XAL-LS-BEM2S2 |
XAL-LS-BEM2S3 |
XAL-LS-BEM2S4 |
XAL-LS-BEM2S5 |
XAL-LS-BEM2S6 |
XAL-LS-BEM2S8 |
XAL-LS-BEM2S10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | รุ่น | วัสดุชิ้นงาน | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | การเคลือบผิว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | การแปรรูปใช้งาน | การจำแนกสินค้าคงคลัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความพร้อมของแรงบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | - | - | - | - | - | 140 | 6 | - | - | - | 6 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | - | - | - | - | - | 160 | 8 | - | - | - | 8 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | - | - | - | - | - | 180 | 10 | - | - | - | 10 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | - | - | - | - | - | 200 | 12 | - | - | - | 12 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | - | - | - | - | - | 220 | 16 | - | - | - | 16 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | - | - | - | - | 250 | 20 | - | - | - | 20 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | - | - | - | - | - | 140 | 6 | - | - | - | 6 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | - | - | - | - | - | 160 | 8 | - | - | - | 8 | - | ||
฿ 1,839.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / ทองแดง[◎] / เรซิ่น[○] | 4 | 2 | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 80 | 3 | ±5 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ใน สต๊อก วัตถุ | 3 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 2,209.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / ทองแดง[◎] / เรซิ่น[○] | 6 | 2 | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 100 | 4 | ±5 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ใน สต๊อก วัตถุ | 4 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 3,011.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / ทองแดง[◎] / เรซิ่น[○] | 10 | 2 | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 140 | 6 | -7 ถึง +3 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ใน สต๊อก วัตถุ | 6 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 4,013.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / ทองแดง[◎] / เรซิ่น[○] | 13 | 2 | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 160 | 8 | -7 ถึง +3 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ใน สต๊อก วัตถุ | 8 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 5,362.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / ทองแดง[◎] / เรซิ่น[○] | 15 | 2 | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 180 | 10 | -7 ถึง +3 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ใน สต๊อก วัตถุ | 10 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 6,311.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / ทองแดง[◎] / เรซิ่น[○] | 15 | 2 | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 200 | 12 | -7 ถึง +3 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ใน สต๊อก วัตถุ | 12 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 10,325.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / ทองแดง[◎] / เรซิ่น[○] | 20 | 2 | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 220 | 16 | ±10 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ใน สต๊อก วัตถุ | 16 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 8,489.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / ทองแดง[◎] / เรซิ่น[○] | 25 | 2 | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 250 | 20 | ±10 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ใน สต๊อก วัตถุ | 20 | ที่มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | ความยาว ใบมีดลบคม ล. | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด D | ความยาวรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | |
ปลาย R | |||||
XAL−LS−BEM2S | 1.5 | 4 | 3 | 80 | 3 |
2 | 6 | 4 | 100 | 4 | |
3 | 10 | 6 | 140 | 6 | |
4 | 13 | 8 | 160 | 8 | |
5 | 15 | 10 | 180 | 10 | |
6 | 15 | 12 | 200 | 12 | |
8 | 20 | 16 | 220 | 16 | |
10 | 25 | 20 | 250 | 20 |
●การ เคลือบ XAL พร้อมการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยมแสดงให้เห็นถึงความต้านทานต่อการเสียดสีที่มั่นคงในการขึ้นรูปวัตถุดิบโดยเฉพาะและปรับปรุงความแม่นยำของรูปร่างของชิ้นงาน
● ก้านยาว แบบ ยาว เหมาะสำหรับการแกะสลักลึก
การ การเคลือบผิว XAL ไม่นำไฟฟ้า ไม่สามารถใช้ตัวตั้งค่าชนิด เครื่องมือ นำไฟฟ้าได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง