1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือแม่เหล็กหยิบจับ

MEASURING TOOL

เครื่องมือแม่เหล็กหยิบจับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 197.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความยาวรวม 640 มม.
สามารถหยิบได้แม้แต่สกรูและชิ้นส่วนขนาดเล็กที่หยิบยาก
[ แรงดูดจับ แม่เหล็ก ]6.8 N

รหัสสินค้า
PICKT-TFX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 197.44

MEASURING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

รหัสรุ่นแรงดูดของแม่เหล็ก
(N)
ความยาวทั้งหมด
(มม.)
PICKT-TFX6.8127 to 640

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดึงดูด แม่เหล็ก(N) 6.8 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 127 to 640 ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ
มี / ไม่มี ไฟ LED ไม่รวม การขยายตัวสูงสุดและ ค่า หดตัวของความยาวเต็ม(มิลลิเมตร) 640 ค่า(มิลลิเมตร) 127

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PICKT-TFX ในชุด เครื่องมือแม่เหล็กหยิบจับ