(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจบ๊อกซ์สองหัว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 181.33 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

แค็ตตาล็อก

รหัสรุ่น
MWCH-10-12
MWCH-17-19
MWCH-24-27
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 181.33

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 195 10 × 12 58

฿ 272.13

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 260 17 × 19 175

฿ 487.35

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 370 24 × 27 400

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประแจบ๊อกซ์สองหัว ช่วยให้ทำงานได้ง่ายในพื้นที่ค่อนข้างแคบ
·มีความหลากหลายสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบ เครื่องจักร / งานซ่อมบำรุง รถยนต์ / รถจักรยานยนต์
สะดวกใน งานซ่อมบำรุง จักรยาน
·มีประโยชน์สำหรับการทำงานทุกระดับตั้งแต่โครงการ DIY ไปจนถึงการดำเนินงานในโรงงานเชิงพาณิชย์ เหมาะสำหรับผู้ที่คำนึงถึงต้นทุน

รหัสรุ่น
MWCH-10-12
MWCH-17-19
MWCH-24-27
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 181.33

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 195 10 × 12 58

฿ 272.13

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 260 17 × 19 175

฿ 487.35

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 370 24 × 27 400

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค และราคา

สเปค

รหัสรุ่นขนาดด้านตรงข้าม
(มม.)
ความยาวทั้งหมด
(มม.)
น้ำหนัก
(กรัม)
MWCH-5.5-75.5 x 716526
MWCH-8-108 x 1016936
MWCH-10-1210 x 1219558
MWCH-14-1714 x 17235125
MWCH-17-1917 x 19260175
MWCH-22-2422 x 24320280
MWCH-24-2724 x 27370400
MWCH-27-3027 x 30390563
MWCH-30-3230 x 32410640

คุณสมบัติและตัวอย่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

[สเปค]
● วัสดุ: Cr-V
● มุม ออฟเซ็ท (° ): 30