(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน อเนกประสงค์สูงที่สามารถ มือจับ ทุกอย่างตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึงโลหะที่ไม่ใช่ เหล็กหล่อ และ สเตนเลส
· การปรับปรุง มุมเอียงของฟันเกลียว ลด แรงบิด และได้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด สูง
· รูปทรง ร่องพิเศษช่วยให้สามารถดึงเศษแข็งและยาวออกมาได้โดยไม่เกิดการอุดตัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวคมกัด L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 356.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 12 | 44 | 3 | 0 to -0.014 | 0 to -0.014 | ||
฿ 348.39 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2.1 | 12 | 44 | 3 | 0 to -0.014 | 0 to -0.014 | |
฿ 354.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.2 | 13 | 45 | 3 | 0 to -0.014 | 0 to -0.014 | ||
฿ 378.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.3 | 13 | 45 | 3 | 0 to -0.014 | 0 to -0.014 | ||
฿ 374.56 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2.4 | 14 | 46 | 3 | 0 to -0.014 | 0 to -0.014 | |
฿ 366.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5 | 14 | 46 | 3 | 0 to -0.014 | 0 to -0.014 | ||
฿ 394.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.6 | 14 | 46 | 3 | 0 to -0.014 | 0 to -0.014 | ||
฿ 592.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.7 | 16 | 48 | 3 | 0 to -0.014 | 0 to -0.014 | ||
฿ 381.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.8 | 16 | 48 | 3 | 0 to -0.014 | 0 to -0.014 | ||
฿ 370.16 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2.9 | 16 | 48 | 3 | 0 to -0.014 | 0 to -0.014 | |
฿ 389.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 16 | 48 | 3 | 0 to -0.014 | 0 to -0.014 | ||
฿ 655.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3.1 | 18 | 50 | 4 | 0 to -0.018 | 0 to -0.018 | ||
฿ 433.56 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3.2 | 18 | 50 | 4 | 0 to -0.018 | 0 to -0.018 | |
฿ 464.36 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3.3 | 18 | 50 | 4 | 0 to -0.018 | 0 to -0.018 | |
฿ 440.90 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3.4 | 20 | 52 | 4 | 0 to -0.018 | 0 to -0.018 | |
฿ 471.70 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3.5 | 20 | 52 | 4 | 0 to -0.018 | 0 to -0.018 | |
฿ 466.44 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3.6 | 20 | 52 | 4 | 0 to -0.018 | 0 to -0.018 | |
฿ 511.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3.8 | 22 | 54 | 4 | 0 to -0.018 | 0 to -0.018 | ||
฿ 481.11 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | 22 | 54 | 4 | 0 to -0.018 | 0 to -0.018 | |
฿ 691.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4.2 | 22 | 66 | 6 | 0 to -0.018 | 0 to -0.018 | ||
฿ 566.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4.3 | 24 | 68 | 6 | 0 to -0.018 | 0 to -0.018 | ||
฿ 663.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4.5 | 24 | 68 | 6 | 0 to -0.018 | 0 to -0.018 | ||
฿ 772.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.8 | 26 | 70 | 6 | 0 to -0.018 | 0 to -0.018 | ||
฿ 741.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 26 | 70 | 6 | 0 to -0.018 | 0 to -0.018 | ||
฿ 689.03 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5.1 | 26 | 70 | 6 | 0 to -0.018 | 0 to -0.018 | |
฿ 901.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5.2 | 26 | 70 | 6 | 0 to -0.018 | 0 to -0.018 | ||
฿ 762.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5.3 | 26 | 70 | 6 | 0 to -0.018 | 0 to -0.018 | ||
฿ 1,124.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5.5 | 28 | 72 | 6 | 0 to -0.018 | 0 to -0.018 | ||
฿ 974.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5.8 | 28 | 72 | 6 | 0 to -0.018 | 0 to -0.018 | ||
฿ 826.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 28 | 72 | 6 | 0 to -0.018 | 0 to -0.018 | ||
฿ 797.42 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6.1 | 31 | 75 | 8 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | |
฿ 1,027.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6.5 | 31 | 75 | 8 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | ||
฿ 899.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6.6 | 31 | 75 | 8 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | ||
฿ 1,001.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6.7 | 31 | 75 | 8 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | ||
฿ 925.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6.8 | 34 | 78 | 8 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | ||
฿ 1,026.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6.9 | 34 | 78 | 8 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | ||
฿ 1,154.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 34 | 78 | 8 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | ||
฿ 1,007.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7.8 | 37 | 81 | 8 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | ||
฿ 1,108.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 37 | 81 | 8 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | ||
฿ 1,090.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8.1 | 37 | 87 | 10 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | ||
฿ 1,191.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8.2 | 37 | 87 | 10 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | ||
฿ 1,644.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8.5 | 37 | 87 | 10 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | ||
฿ 1,750.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8.6 | 40 | 91 | 10 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | ||
฿ 1,750.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8.7 | 40 | 91 | 10 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | ||
฿ 1,750.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 40 | 91 | 10 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | ||
฿ 1,870.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9.5 | 40 | 91 | 10 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | ||
฿ 1,957.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9.6 | 43 | 93 | 10 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | ||
฿ 1,971.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9.7 | 43 | 93 | 10 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | ||
฿ 1,971.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9.8 | 43 | 93 | 10 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | ||
฿ 1,971.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 43 | 93 | 10 | 0 to -0.022 | 0 to -0.022 | ||
฿ 2,122.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10.2 | 43 | 100 | 12 | 0 to -0.027 | 0 to -0.027 | ||
฿ 2,122.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10.3 | 43 | 100 | 12 | 0 to -0.027 | 0 to -0.027 | ||
฿ 2,122.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10.4 | 43 | 100 | 12 | 0 to -0.027 | 0 to -0.027 | ||
฿ 2,122.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10.5 | 43 | 100 | 12 | 0 to -0.027 | 0 to -0.027 | ||
฿ 2,336.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11 | 47 | 104 | 12 | 0 to -0.027 | 0 to -0.027 | ||
฿ 2,620.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11.5 | 47 | 104 | 12 | 0 to -0.027 | 0 to -0.027 | ||
฿ 2,828.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11.8 | 47 | 104 | 12 | 0 to -0.027 | 0 to -0.027 | ||
฿ 2,828.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 51 | 108 | 12 | 0 to -0.027 | 0 to -0.027 | ||
฿ 3,111.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12.5 | 51 | 111 | 16 | 0 to -0.027 | 0 to -0.027 | ||
฿ 3,237.00 | HS-CO DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 51 | 111 | 16 | 0 to -0.027 | 0 to -0.027 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง D | ความยาวร่อง ℓ | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D |
2 | 12 | 44 | 3 |
2.1 | 12 | 44 | 3 |
2.2 | 13 | 45 | 3 |
2.3 | 13 | 45 | 3 |
2.4 | 14 | 46 | 3 |
2.5 | 14 | 46 | 3 |
2.6 | 14 | 46 | 3 |
2.7 | 16 | 48 | 3 |
2.8 | 16 | 48 | 3 |
2.9 | 16 | 48 | 3 |
3 | 16 | 48 | 3 |
3.1 | 18 | 50 | 4 |
3.2 | 18 | 50 | 4 |
3.3 | 18 | 50 | 4 |
3.4 | 20 | 52 | 4 |
3.5 | 20 | 52 | 4 |
3.6 | 20 | 52 | 4 |
3.8 | 22 | 54 | 4 |
4 | 22 | 54 | 4 |
4.2 | 22 | 66 | 6 |
4.3 | 24 | 68 | 6 |
4.5 | 24 | 68 | 6 |
4.8 | 26 | 70 | 6 |
5 | 26 | 70 | 6 |
5.1 | 26 | 70 | 6 |
5.2 | 26 | 70 | 6 |
5.3 | 26 | 70 | 6 |
5.5 | 28 | 72 | 6 |
5.8 | 28 | 72 | 6 |
6 | 28 | 72 | 6 |
6.1 | 31 | 75 | 8 |
6.5 | 31 | 75 | 8 |
6.6 | 31 | 75 | 8 |
6.7 | 31 | 75 | 8 |
6.8 | 34 | 78 | 8 |
6.9 | 34 | 78 | 8 |
7 | 34 | 78 | 8 |
7.8 | 37 | 81 | 8 |
8 | 37 | 81 | 8 |
8.1 | 37 | 87 | 10 |
8.2 | 37 | 87 | 10 |
8.5 | 37 | 87 | 10 |
8.6 | 40 | 91 | 10 |
8.7 | 40 | 91 | 10 |
9 | 40 | 91 | 10 |
9.5 | 40 | 91 | 10 |
9.6 | 43 | 93 | 10 |
9.7 | 43 | 93 | 10 |
9.8 | 43 | 93 | 10 |
10 | 43 | 93 | 10 |
10.2 | 43 | 100 | 12 |
10.3 | 43 | 100 | 12 |
10.4 | 43 | 100 | 12 |
10.5 | 43 | 100 | 12 |
11 | 47 | 104 | 12 |
11.5 | 47 | 104 | 12 |
11.8 | 47 | 104 | 12 |
12 | 51 | 108 | 12 |
12.5 | 51 | 111 | 16 |
13 | 51 | 111 | 16 |
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี |
จุด มุม(°) | 118 | การทำให้ผอมบาง | รวมในชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง