1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกลบคมคาร์ไบด์ สำหรับ งานอะลูมิเนียม 2 ร่อง (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • อะลูมิเนียม
  • 2 ขลุ่ย
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,854.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดลบคม ช่วยให้ พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สะอาดและมีครีบ น้อย

ดอกกัด ดอกลบคมคาร์ไบด์ สำหรับการ งานอะลูมิเนียม, 2 ร่อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SEC-ALMEM3-90
SEC-ALMEM4-90
SEC-ALMEM6-90
SEC-ALMEM8-90
SEC-ALMEM10-90
SEC-ALMEM12-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D ความหนา คอร์/แกน ปลาย ความยาวขลุ่ยℓ ความยาวรวม L

฿ 1,854.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -330.80.81.150

฿ 1,877.42

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10440.80.81.650

฿ 2,012.90

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1066112.560

฿ 2,636.26

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -88113.560

฿ 3,480.22

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1010114.565

฿ 4,359.99

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1212115.575

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัด ดอกลบคมคาร์ไบด์ สำหรับการ งานอะลูมิเนียม, 2 ร่อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสโมเดล มุมที่ทำการลบ
θ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย
D1
ความยาวร่องฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
SEC-ALMEM390°0.81.1503
490°0.81.6504
690°12.5606
890°13.5608
1090°14.56510
1290°15.57512
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


รูปทรง ใบมีดลบคม เกลียวที่คมทำให้ได้ พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่สะอาดและมีครีบน้อยลง นอกจากนี้ยังป้องกันขอบที่สร้างขึ้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ อะลูมิเนียม

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / การลบมุม / แนวนอน มุม คู่ (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง / แกรไฟต์ / เรซิ่น
ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0 – -0.02 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D