(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์รัดแยก ท่อเฟล็กซ์ เรซิ่น แบบยืดหยุ่นสำหรับยึด ท่อเฟล็กซ์ ซีรีส์ RF บน พื้นผิว เครื่องจักร ฯลฯ
รุ่น | ท่อที่ใช้งานได้ | AD | A | B | C | D | E | สกรูติดตั้ง | น้ำหนัก (กรัม) | ราคาต่อหน่วย มาตรฐาน | ราคาต่อหน่วยตามปริมาณ | |
1 ถึง 19 ชิ้น | 20 ถึง 49 ชิ้น | 50 ถึง 99 ชิ้น | ||||||||||
RQ-H7 | RF-7 | 10.0 | 19.5 | 19.0 | 8.4 | 13 | 15 | 4.5 | 4.3 | ¥200 | ¥180 | ¥140 |
RQ-H9 | RF-9 | 13.0 | 19.5 | 22.6 | 9.3 | 14.5 | 15 | 4.9 | ¥180 | ¥170 | ¥130 | |
RQ-H11 | RF-11 | 15.8 | 21.5 | 25.4 | 11.2 | 16.1 | 15 | 5.5 | 5.7 | ¥200 | ¥180 | ¥140 |
RQ-H16 | RF-16 | 21.2 | 26.5 | 33.0 | 16.6 | 21 | 15 | 6.5 | ¥240 | ¥210 | ¥170 | |
RQ-H21 | RF-21 | 28.5 | 34.7 | 39.4 | 20.4 | 22.7 | 15 | 11.8 | ¥450 | ¥400 | ¥310 | |
RQ-H29 | RF-29 | 34.5 | 40.0 | 44.4 | 25.6 | 26 | 15 | 6.5 | 11.3 | ¥590 | ¥530 | ¥420 |
RQ-H36 | RF-36 | 42.5 | 54.0 | 56.0 | 30.0 | 32.5 | 20 | 15.9 | ¥700 | ¥630 | ¥490 | |
RQ-H48 | RF-48 | 54.5 | 65.0 | 69.0 | 38.1 | 39.2 | 20 | 21.0 | ¥860 | ¥770 | ¥600 |
รุ่น | แคลมป์ยึดที่รองรับการใช้งาน | ขนาด (ความทนทาน ±0.2 หน่วย: มม.) | น้ำหนัก (กรัม) | ราคาต่อหน่วย มาตรฐาน | ราคาต่อหน่วยตามปริมาณ | |||
F | G | H | 1 ถึง 19 ชิ้น | 20 ถึง 49 ชิ้น | 50 ถึง 99 ชิ้น | |||
RQ-HD11 | RQ-H11 | 21.5 | 8.2 | 15 | 1.2 | ¥160 | ¥150 | ¥120 |
RQ-HD16 | RQ-H16 | 26.5 | 9 | 15 | 1.5 | ¥180 | ¥170 | ¥130 |
RQ-HD21 | RQ-H21 | 34.7 | 15.6 | 15 | 1.7 | ¥200 | ¥180 | ¥140 |
RQ-HD29 | RQ-H29 | 40.0 | 19.6 | 15 | 2.2 | ¥270 | ¥240 | ¥190 |
RQ-HD36 | RQ-H36 | 54.0 | 17 | 20 | 2.8 | ¥320 | ¥290 | ¥230 |
RQ-HD48 | RQ-H48 | 65.0 | 18 | 20 | 3.5 | ¥450 | ¥400 | ¥310 |
วัสดุ | 6 ไนล่อน UL94V-0 |
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -30°C ถึง +100°C |
มาตรฐานที่เหมาะสม | IEC204 CDIN ED60204 |
สี | สีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
RQ-H7 |
RQ-H9 |
RQ-H11 |
RQ-H16 |
RQ-H21 |
RQ-H29 |
RQ-H36 |
RQ-H48 |
RQ-HD11 |
RQ-HD16 |
RQ-HD21 |
RQ-HD29 |
RQ-HD36 |
RQ-HD48 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง กลม | สอดคล้องกับอาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77.42 ฿ 42.34 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | RF-7 | - | ||
฿ 69.94 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | RF-9 | - | ||
฿ 77.42 ฿ 41.59 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | RF-11 | - | ||
฿ 92.90 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | RF-16 | - | |
฿ 174.19 ฿ 78.49 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | RF-21 | - | ||
฿ 228.39 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | RF-29 | - | |
฿ 270.97 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | RF-36 | - | |
฿ 332.90 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | RF-48 | - | |
฿ 64.07 | CABLE ACCESSORY | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | RQ-H11 | |
฿ 69.68 | CABLE ACCESSORY | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | RQ-H16 | |
฿ 77.42 | CABLE ACCESSORY | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | RQ-H21 | |
฿ 104.52 | CABLE ACCESSORY | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | RQ-H29 | |
฿ 123.87 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | RQ-H36 | |
฿ 174.19 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | RQ-H48 |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | วัสดุ | 6 ไนลอน | วัสดุ | 6 ไนล่อน UL94V-0 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | −30 to 100 | สอดคล้องกับมาตรฐาน | IEC204 CDIN ED60204 | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง