1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปใส มาตรฐาน

CABLE ACCESSORY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • JIS
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เทปกาว ราคาประหยัดและทรงพลังที่ม้วนได้ง่าย
● 8 มาร์คกิ้ง

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีกำหนดจะยุติการผลิตทันทีที่ซัพพลายเออร์หมด สต๊อก กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เทป พีวีซี 8 ชนิด

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

รุ่นสี
TAPE-117-Bสีดำ
TAPE-117-Rสีแดง
TAPE-117-Wขาว
TAPE-117-Yสีเหลือง
TAPE-117-GNสีเขียว
TAPE-117-BLสีน้ำเงิน
TAPE-117-GYสีเทา
TAPE-117-Tโปร่งใส
 
 

ภาพรวมของ สเปค

สเปค
* ค่าที่แสดงในคอลัมน์ข้อมูลจำเพาะคือค่าคุณสมบัติเฉลี่ยและไม่รับประกัน
ฐานรอง/แผ่นรอง เทป / วัสดุ กาวพีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) / กาว ยาง
ขนาดความกว้าง: ความหนา 19 มม: 0.2 มม. ความยาว: 20 ม
แรง กาว0.5 N / 1 0 มม. หรือมากกว่า (ประมาณ 50 gf / 10 mm หรือมากกว่า)
ความทนต่อแรงดึง15 N / 1 0 มม. หรือมากกว่า (ประมาณ 1.5 kgf / 10 mm หรือมากกว่า)
ยืด100% ขึ้นไป
ความ แข็งแรงของ การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน25 kV หรือมากกว่า
ความต้านทานปริมาณ1 ×10⁶MΩ / cm หรือมากกว่า
ทดสอบมาตรฐานJIS C 2107
สเปค ผลิตภัณฑ์เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS C 2336
น้ำหนัก (g)93
รหัสสินค้า
TAPE-117-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.65

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAPE-117-B ในชุด เทปใส มาตรฐาน