1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ท่อหด (ชนิดกันน้ำ / ของเหลว)【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)
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
    ฿ 1,927.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ยึดเกาะกับโลหะ โพลีโอเลฟิน และ PVC ได้ดีเยี่ยม
● อัตราส่วนการหดตัวสูง โดยมีกาวอุดช่องว่างเพื่อกันน้ำให้กับส่วนที่ต้องมีการเชื่อมต่อสายไฟหลายเส้น
● กันน้ำและของเหลวได้ดีกว่าซีรีส์ SMTW3F2
● SUMITUBE SA2 โพลีเมอร์อย่างดีจาก Sumitomo Electric

รายละเอียดสินค้า

ท่อหด SUMITUBE ชนิด SA2 มีคุณสมบัติเกาะติดโลหะ โพลิโอเลฟิน และ PVC ดีเยี่ยม

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

1 แพ็คมี 5 / 10 ชิ้น
*รวมความหนาของชั้นภายใน
รุ่นสีความจุแพ็กขนาดก่อนหดตัว (มม.)ขนาดหลังจากหดตัว (มม.)น้ำหนัก
(ก./ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ค่าต่ำสุด)ความหนาของผนังท่อ* (ค่าอ้างอิง)เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ค่าต่ำสุด)ความหนาของผนังท่อ* (ค่าอ้างอิง)ความหนาของชั้นภายใน (ค่าอ้างอิง)
SMTSA2-5.8-CUTPACK-610สีดำ610 mm
x 10 ชิ้น
5.800.451.261.200.5610.00
SMTSA2-7.5-CUTPACK-6107.500.601.641.520.7615.90
SMTSA2-10.9-CUTPACK-610610 mm
x 5 ชิ้น
10.900.702.401.911.0228.90
SMTSA2-17.8-CUTPACK-61017.800.804.452.411.3754.30

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

คุณสมบัติ
คุณสมบัติรายการค่า คุณสมบัติค่าตัวอย่าง *1
คุณสมบัติทางกลความต้านทานแรงดึง *210.4 MPa ขึ้นไป31.7 MPa
ยืด300% ขึ้นไป558%
ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน225 °C × 4 ชั่วโมง, ไม่มีรอยแตกผ่าน
ทนความร้อน130 °C × 7 วัน, ไม่มีรอยแตกผ่าน
โมดูลัสซีแคนท์ *2150 MPa ขึ้นไป200.8 MPa
การตัดผ่านแบบไดนามิก134 N ขึ้นไป597.2 N
คุณสมบัติทางไฟฟ้าความคงทนของฉนวนไฟฟ้าไดอิเล็กทริก19.7 kV/มม. ขึ้นไป22.7 kV/มม.
สภาพต้านทานไฟฟ้า1.0 × 1012 Ω·ซม. ขึ้นไป1.2 × 1015 Ω·cm
คุณสมบัติทางเคมีดูดซึมน้ำ
23 °C × 24 ชั่วโมง, ไม่เกิน 0.50%0.28%
อัตราการเผาที่อุณหภูมิสูงSAEJ1128, ดับเองภายใน 70 วินาทีผ่าน
ชุดสายไฟ
หลังจากติดตั้ง
ป้องกันการรั่วซึม
วิธีทดสอบ: วิธีโพลีเมอร์อย่างดีจาก Sumitomo Electric (ค่ากระแสไฟรั่วไม่เกิน 0.25 μA หลังการทดสอบด้านล่าง)
· การบ่มเร่งด้วยความร้อน (125 °C × 1,008 ชั่วโมง)
· วัฏจักรความร้อน (125 รอบของ 125 °C / 30 นาที, -40 °C / 30 นาที)
· การป้องกันของเหลว (แช่ในน้ำมันเบรก น้ำมันหล่อเย็นเครื่องยนต์ ASTM#3 น้ำมันเกียร์ออโต้ และอื่นๆ เป็นเวลานานกว่า 2 ชั่วโมง)
.
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
*1: ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
*2: ความต้านทานแรงดึงและโมดูลัสซีแคนท์เป็นค่าที่คำนวนจากการใช้พื้นที่หน้าตัดของชั้นภายนอก
ลักษณะพื้นฐาน
วัสดุชั้นภายนอก: ครอสลิงค์โพลีโอเลฟินกึ่งแข็งชนิดไม่ลามไฟฉายรังสีอิเล็กตรอน
โพลีโอเลฟินเรซิ่น
ชั้นภายใน: กาวเทอร์โมฟิวชั่น
อุณหภูมิในการหดตัวเต็มที่115°C หรือสูงกว่า
อัตราการหดตัวอัตราส่วนการหดตัวของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 75% ขึ้นไป
การเปลี่ยนแปลงความยาว -10% ขึ้นไป
อุณหภูมิที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง-30 ถึง 105 °C
พิกัดแรงดันไฟฟ้า300 V
รหัสสินค้า
SMTSA2-5.8-CUTPACK-610
SMTSA2-7.5-CUTPACK-610
SMTSA2-10.9-CUTPACK-610
SMTSA2-17.8-CUTPACK-610
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว)
(มิลลิเมตร)
ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน <หลังการหด>
(มิลลิเมตร)
จำนวนพร้อมแพ็ค
(หน่วย)

฿ 1,943.23

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 5.80.451.2610

฿ 2,624.52

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 7.50.61.6410

฿ 1,927.74

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10.90.72.45

฿ 3,154.84

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 17.80.84.455

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อัตราการหดตัว 4:1 วัสดุ โพลีโอเรฟิน สี สีดำ
ความหน่วงไฟ ไม่มี กาว มี ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) 610
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน อื่น ๆ ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน (อื่น ๆ ) กันของเหลว ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่อง (นาที) นาที(℃) -30
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง (สูงสุด) สูงสุด(℃) 105