(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เต้ารับที่ได้มาตรฐาน PSE สำหรับติดตั้งบนพาแนล
รหัสรุ่น | รูปทรงซ็อกเก็ต | |
WK1012W | ตัวเมีย | |
WK3001W | ตัวเมีย | |
WK3004W | ตัวเมีย |
พิกัด | 125 V AC - 15 A |
PSE | 41-3627 (WK1012W) |
41-5286 (อื่น ๆ ) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,250 VAC / รอบ 1 นาที |
วัสดุ | เรซิ่นยูเรีย |
สายไฟที่ใช้งานได้ | 2 มม.2 , ⌀1.6 หรือ ⌀2.0 สายไฟเดี่ยว หรือ AWG14 (WK1012W) |
2 ถึง 3.5 มม.2, ⌀1.6 หรือ ⌀2.0 สายไฟเดี่ยว หรือ AWG14 ถึง AWG12 (อื่นๆ) | |
หางปลาที่ใช้ได้ (ค่ากำหนด JIS) | R2-4 (WK1012W) |
R2-4, R3.5-4, R5.5-4 (อื่น ๆ ) | |
น้ำหนัก | 57 g: WK1012W,54 g: WK3001W,92 g: WK3004W |
รหัสสินค้า |
---|
WK1012W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 162.58 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | A-2 | 48 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เต้ารับ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
สถานะมาตรฐาน NEMA | ไม่มี | มาตรฐานที่แสดง | PSE | ความยาว(มิลลิเมตร) | 30 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 48 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WK1012W ในชุด เต้ารับลอยแบบขาปลั๊กที่ใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) / 2 ขา, รุ่น 2 ขา + กราวด์
รหัสสินค้า |
---|
WK3001W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 141.89 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | A-3 | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง