(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สาย AC พร้อมปลั๊กที่มีสายกราวด์ และซ็อกเก็ตที่ปลายทั้งสองด้าน พิกัด 7 A - 125 V
รุ่น | ความยาวรวม |
2 mA-W-2 | 2 m |
2 mA-W-3 | 3 m |
2 mA-W-5 | 5 m |
รุ่น | ความยาวรวม |
2PA-W-2 | 2 m |
2PA-W-3 | 3 m |
2PA-W-5 | 5 m |
รหัสสินค้า |
---|
2MA-W-2 |
2MA-W-3 |
2MA-W-5 |
2PA-W-2 |
2PA-W-3 |
2PA-W-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวสายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 185.42 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | |
฿ 252.77 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | |
฿ 323.23 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | |
฿ 185.42 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | |
฿ 252.77 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | |
฿ 323.23 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 | รูปทรงช่องเสียบ | IEC C13 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 7 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
สายไฟ ชนิด | VCTF / 3 x 0.75 มม.2 | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง | รูปทรง สายไฟ | ทรงกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง