1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดติดตั้งกับพาแนล / UTP (รหัสสินค้า)

SNAP IN

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • UL
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 232.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สินค้านี้สามารถใช้รีเลย์ได้โดยการเสียบสายโทรศัพท์เข้าไปโดยตรง
● มันสามารถติดตั้งโดยตรงบนแผงเจาะ
● มีพอร์ท RJ11 (6 พิน) ที่ปลายทั้งสองด้าน  

· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*พินทั้งหมดเชื่อมต่อแล้ว

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ RJ11 (6 ขั้ว 6 คอร์/แกน) เฉพาะด้าน รีเลย์/ส่วนขยาย เต้าเสียบสาย LAN สำหรับรีเลย์ สามารถถ่ายทอดได้โดยการเชื่อมต่อ สายโทรศัพท์ โดยตรง
สามารถใช้งานได้โดยติดเข้ากับแผงที่มีรูพรุน
มีพอร์ต RJ11 (6 ขั้ว) ที่ด้านหน้าและด้านหลัง พินทั้งหมดมีสาย
ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน UL

สเปค

ชนิดติดตั้งกับพาแนล / UTP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชนิดติดตั้งกับพาแนล / UTP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิดติดตั้งกับพาแนล / UTP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

คอนเนคเตอร์RJ11 (ตัวเมีย)
การเชื่อมต่อสายแบบตรง
UL94 V-0
วัสดุตัวเสื้อABS
หน้าสัมผัสปรับสภาพ> นิกเกิล, การขัดเงา > ชุบทอง
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-10 to 60°C
ช่วงอุณหภูมิขณะจัดเก็บ-40 to 68°C
พิกัดแรงดันไฟฟ้า1000 V
พิกัดกระแสไฟฟ้า1.5 A
น้ำหนัก (ก.)6

รหัสสินค้า
NW080-66S-SI-BK SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 232.26

฿ 49.94

SNAP IN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่แรง ( ชนิดที่มีการยึดติด แผง) โล่กำบัง ไม่มี (UTP) สี สีดำ
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 18.8 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 18.54 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 26.96

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NW080-66S-SI-BK ในชุด ชนิดติดตั้งกับพาแนล / UTP