1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CAT6 UTP (สายเดี่ยว / JIS ชนิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ลุกติดไฟ )

IOBASE-T CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • JIS
  • ปลอดสารฮาโลเจน
  • CAT6
  • สายคู่บิดเกลียว
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ปลอดสารฮาโลเจน สำหรับการปรับปรุง ทนความร้อน และ ทนสารเคมี
● โดยไม่ใช้ พีวีซี หรือรวมถึงฮาโลเจน สายนำไฟฟ้า ฯลฯ สารพิษเช่นไดออกซินจะไม่ถูกสร้างขึ้นเมื่อถูกเผาหรือเมื่อกำจัดเพื่อการถมที่ดิน
● สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายว่าด้วยการรีไซเคิล วัสดุก่อสร้าง ของญี่ปุ่นเกี่ยวกับที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว
● สอดคล้องกับข้อกำหนดความต้านทานเปลวไฟที่กำหนดโดยอุปกรณ์ไฟฟ้าและความปลอดภัยของวัสดุของญี่ปุ่น (JISC3005 การทดสอบการเอียง)

·ลักษณะและ สเปค อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ อีเธอร์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) CAT6 กิกะบิตแบบ แบบไม่มีชิลด์ ฉนวน (1000BASE-T) พร้อม สายไฟหุ้มฉนวน ด้วย โพลีโอเรฟิน แรงเสียดทานต่ำ ทนต่อการขีดข่วน และทนไฟ [คุณสมบัติ]· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ ของญี่ปุ่นสำหรับ ความทนไฟ (การทดสอบความลาดเอียง JISC3005) · ไม่มีการใช้หรือรวม พีวีซี ฮาโลเจน หรือ สายนำไฟฟ้า ดังนั้นจึงไม่สร้างสารอันตรายเมื่อเผา · สามารถระบุความยาวได้ทีละ 0.1 ม. จากขั้นต่ำ 0.5 ม. ถึงสูงสุด 100 ม. · มีปลั๊กป้องกันการแตกหัก คลิป และมีฝาครอบป้องกันเพื่อ การออกแบบ ที่ปลอดภัย

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

CAT6 UTP (สายเดี่ยว / JIS ไม่ลุกติดไฟ ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
CAT6 UTP (สายเดี่ยว / JIS ไม่ลุกติดไฟ ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
หมายเลข รุ่นสีความยาวที่กำหนด (m)
NWSMC6-SOE-SUBSB (สีฟ้า)0.5 ถึง 100
สามารถระบุได้ทุก 0.1 ม

ภาพรวมของ สเปค

CAT6 UTP (สายเดี่ยว / JIS ไม่ลุกติดไฟ ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
CAT6 UTP (สายเดี่ยว / JIS ไม่ลุกติดไฟ ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
NWSMC6-SOE-SUB-SB-[0.5-100/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว:กำหนดเอง

-

IOBASE-T CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 0.5 ~ 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT6 โครงสร้าง โล่กำบัง ไม่ ชนิดมีชิลด์ · UTP มาตรฐาน เครือข่าย FA ไม่มี มาตรฐาน
ชนิดของคอนเนคเตอร์ RJ45-RJ45 ตัวนำ สายไฟ สายเดี่ยว ขนาด ตัวนำ AWG24 (0.20sq)
จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 6.0 ถึง 6.9 สี สีฟ้าอ่อน / สีฟ้าอ่อน
ความยาว กำหนดเอง วัสดุ เปลือก PVC UL สายเคเบิลใช้งานร่วมกันไม่ได้ / ตัวเชื่อมต่อ
PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) รองรับการใช้งาน ประเภท อุปกรณ์สายไฟ แบบตรง สายไฟ ชนิด มาตรฐาน