(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทแม่พิมพ์ที่ราคาค่อนข้างต่ำ
รหัสรุ่นสินค้า | Number | ความยาวรวม |
MRS232-25M-09F (ตัวผู้ 25 พิน / ตัวเมีย 9 พิน / เกลียวนิ้ว) มีสกรูเมตริกให้ 4 ตัว | 1 | 1 m |
2 | 2 m | |
3 | 3 m | |
5 | 5 m | |
ชนิดวัสดุ UL MRS232UL-25M-09F (ตัวผู้ 25 พิน / ตัวเมีย 9 พิน / เกลียวนิ้ว) ไม่มีสกรูเมตริกให้ | 2 | 2 m |
3 | 3 m | |
5 | 5 m |
รหัสสินค้า |
---|
C04-25M-09F-903 |
C04-25M-09F-906 |
C04-25M-09F-910 |
C04-25M-09F-915 |
C04UL-25M-09F-906 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด | วัสดุ ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 177.05 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.9 | วัสดุธรรมดา | |
฿ 235.36 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1.8 | วัสดุธรรมดา | |
฿ 435.48 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | วัสดุธรรมดา | |
฿ 541.94 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4.5 | วัสดุธรรมดา | |
฿ 224.52 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1.8 | วัสดุ UL |
กำลังโหลด …
ชนิดสายไฟ | RS-232C | CN1 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | CN2 | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง | ความยาว(ม.) | ความยาวคงที่ | สกรู CN1 | นิ้ว (# 4-40) |
สกรู CN2 | นิ้ว (# 4-40) | การใช้งาน | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง