1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์กันน้ำ CB01【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ยิงกาว
  • ดีบุก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 291.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● หน้าสัมผัสเฉพาะสำหรับตัวเรือนซ็อกเก็ตและตัวเรือนปลั๊กของซีรีส์คอนเนคเตอร์กันน้ำ CB01

· ปริมาณ: 100 ชิ้น / แพ็ค
· ทำการย้ำหัวด้วยเครื่องมือพิเศษที่แนะนำเท่านั้น
·ไม่สามารถใช้ตัวเชื่อมต่อซีรีส์อื่น ๆ ได้
· ใช้กับสายไฟที่รองรับการใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· หน้าสัมผัส เฉพาะด้าน สำหรับ ตัวเสื้อช่องเสียบ และ ตัวเสื้อปลั๊ก ของซีรีส์ คอนเนคเตอร์กันน้ำ CB01

สเปค

หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์กันน้ำ CB01: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คมี 100 ชิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์กันน้ำ CB01: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
หน้าสัมผัสสเปค ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า
ตัวเสื้อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสูงสุดสายไฟที่รองรับการใช้งานหมายเลขรุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนชนิด
CB01C6-010Aตัวเมีย⌀1.6AWG22 to 28CB01A6-0*N0-01⌀1.0 to 1.3ซ็อกเก็ต
CB01C6-020A⌀1.7AWG20 to 22CB01A6-0*N0-02⌀1.3 to 1.7
CB01C5-010Aตัวผู้⌀1.6AWG22 to 28CB01A5-0*N0-01⌀1.0 to 1.3ปลั๊ก
CB01C5-020A⌀1.7AWG20 to 22CB01A5-0*N0-02⌀1.3 to 1.7
รหัสสินค้า
CB01C5-010A-100P
CB01C5-020A-100P
CB01C6-010A-100P
CB01C6-020A-100P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ขดลวด AWG ที่ใช้งานได้ รูปทรง หน้าสัมผัส การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)

฿ 291.73

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 22 to 28ตัวผู้1.6

฿ 291.73

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 20 to 22ตัวผู้1.7

฿ 291.73

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 22 to 28ตัวเมีย1.6

฿ 291.73

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 20 to 22ตัวเมีย1.7

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

\n
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนกันน้ำสูง (JIS C0920 ระดับการป้องกัน 4, IP64 หรือเทียบเท่า)
● คอนเนคเตอร์ที่เหมาะสำหรับการเดินสายไฟนอกอาคาร พื้นที่ที่มีความชื้นสูง พื้นที่ที่เปียกน้ำ ฯลฯ
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้ขาดการเชื่อมต่อเนื่องจากแรงสะเทือน
● ตัวเรือนมีชนิดปะเก็นกันน้ำ 2 ชนิด (สีส้มและสีเหลือง) พร้อมรุ่นให้เลือกใช้กับเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่หลากหลาย
● เครื่องมือย้ำหัวเฉพาะ CB01
\n
\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายละเอียด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V
พิกัดกระแสไฟฟ้า 3 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,000 VAC (1 นาที)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ หรือสูงกว่า / 500 VDC
ความต้านทานหน้าสัมผัส 15 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG28 ถึง 20 (0.08 ถึง 0.5 มม.3)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม 1.0 to 1.7 mm
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -40 to +105°C
ประสิทธิภาพการกันน้ำ JIS C 0920 ระดับการป้องกัน 4 (IP64 หรือเทียบเท่า)
\n
\n
\n

วัสดุ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ
ตัวเสื้อ PBT (UL94V-0) สีขาว
เทอร์มินอล ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก
ปะเก็นกันน้ำ ยางซิลิโคน
\n
\n
\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค CB01 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี