1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเรือนปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบไดนามิก (ซีรีส์ D5200)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวเรือนปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบไดนามิก (ซีรีส์ D5200)
  • ตัวเรือนปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบไดนามิก (ซีรีส์ D5200)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • TUV
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • มอเตอร์
  • ยิงกาว
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 360.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ตัวเรือนสำหรับใส่หน้าสัมผัสตัวผู้ (พิน) เชื่อมต่อกับตัวเรือนซ็อกเก็ต
● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
● ผู้ผลิต: Tyco Electronics  


พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 630 VAC / DC
พิกัดกระแสไฟฟ้า: สูงสุด 30A


· จำนวน: 10 ชิ้น / แพ็ค โปรดทราบว่า

รายละเอียดสินค้า

สำหรับใช้งานกับระบบอัตโนมัติในโรงงานโดยเฉพาะ ตัวเรือนรองรับการจ่ายไฟ 630 V 1 แพ็คมี 10 ชิ้น

สเปค

ตัวเรือนปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบไดนามิก (ซีรีส์ D5200): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คมี 10 ชิ้น
รหัสรุ่นชนิดจำนวนแกนน้ำหนัก
(กรัม)
1-353046-2-10Pรีเลย์29.3
1-353046-3-10P313.1
1-353047-2-10Pพาแนล210.1
1-353047-3-10P313.7

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวเรือนปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบไดนามิก (ซีรีส์ D5200): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
1-353046-2-10P
1-353046-3-10P
1-353047-2-10PSALE
1-353047-3-10P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน การใช้งาน สเปค

฿ 360.00

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 102สายไฟกับสายไฟรุ่น รีเลย์

฿ 394.84

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 103สายไฟกับสายไฟรุ่น รีเลย์

฿ 360.00

฿ 177.05

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102ติดตั้งกับพาแนลชนิดติดตั้งพาแนล

฿ 402.58

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 103ติดตั้งกับพาแนลชนิดติดตั้งพาแนล

กำลังโหลด …

  1. 1

ไดนามิก /DK

\n
\n

คุณสมบัติ

\n
● คอนเนคเตอร์ Dynamic /DK เป็นคอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัดที่พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ด้วยตัวครอบและหน้าสัมผัสที่แข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เดิมและตัวครอบที่มีให้เลือกมากมาย คอนเนคเตอร์เหล่านี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ FA
● คอนเนคเตอร์ Dynamic /DK เหมาะสำหรับใช้งานกับพาวเวอร์ซัพพลายและใช้ส่งสัญญาณ
● 3100 Series มีค่าพิกัด 250 V, 3200 Series มีค่าพิกัด 600 V และ 5200 Series มีค่าพิกัด 630 V
● Dynamic Series และ DK Series เป็นคอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งาน
\n
\n
\n

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

\n \n
\n
● ใช้วิธีล็อคโดยแลนซ์ที่ตัวครอบ
ยึดตำแหน่งหลังจากติดตั้งตัวครอบ การล็อคโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นโดยให้แลนซ์ที่ด้านหน้าสัมผัสเข้าล็อคกับตัวครอบ แต่คอนเนคเตอร์เหล่านี้จะใช้วิธีล็อคด้วยแลนซ์ซึ่งอยู่ที่ด้านตัวครอบ เนื่องจากไม่มีแลนซ์ที่หน้าสัมผัสจึงไม่ต้องกังวลว่าแลนซ์จะไปเกี่ยวโยงกับสิ่งอื่นขณะใช้งานหรือจัดเก็บ และหมดปัญหาแลนซ์เสียรูปทรง การเสียบตัวครอบอย่างต่อเนื่องทำได้ง่ายขึ้นและแน่นสนิทโดยไม่ต้องถอดสายออก เมื่อเสียบอย่างถูกต้องจะมีเสียงล็อคทำให้รู้ว่าการเข้าล็อคสนิทแล้ว สามารถถอดออกได้ง่ายโดยใช้คีมถอดเฉพาะรุ่น
\n

การออกแบบที่มีโครงสร้างการป้องกันการงัด

ทั้งคอนเนคเตอร์ตัวผู้ (ขาพิน) (รวมถึงคอนเนคเตอร์แผ่นวงจ ) และตัวตัวเมีย (ช่องเสียบ) มีโครงสร้างริบ (นูน/เว้า) และระบบอินเตอร์ล็อคที่ช่วยป้องกันการงัดได้ดี ผลิตภัณฑ์ยังมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยในตัว - ตัวผู้ (ขาพิน) และตัวเมีย (ช่องเสียบ) จะต้องเสียบเข้าที่อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีความหลวมระหว่างตัวครอบเพื่อให้หน้าสัมผัสเชื่อมต่อกัน
\n
● เกี่ยวกับความดันหน้าสัมผัส
ความดันหน้าสัมผัสถูกแบ่งออกเป็นความดันสูงและความดันมาตรฐานตามตำแหน่งของคานย่อย สินค้าคงคลังมาตรฐานของ MISUMI ประกอบด้วยรุ่นหน้าสัมผัสชุบทองมาตรฐาน
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
การชุบผิว ชนิดความดันหน้าสัมผัส ความดันหน้าสัมผัส ใช้ จำนวนการสวม /การถอด
ทอง ความดันหน้าสัมผัสมาตรฐาน ประมาณ 150 กรัม สำหรับวงจรแบบหลายแกนที่มีการสวม/ถอดบ่อยครั้งที่ใช้สำหรับส่งสัญญาณ /พาวเวอร์ซัพพลาย 500 ครั้ง
ความดันหน้าสัมผัสสูง ประมาณ 250 กรัม สำหรับการใช้งานส่งสัญญาณ พาวเวอร์ซัพพลาย และมอเตอร์ที่มีการสั่นสะเทือนมาก 500 ครั้ง
ดีบุก ความดันหน้าสัมผัสสูง ประมาณ 400 กรัม สำหรับการการใช้งานส่งสัญญาณและพาวเวอร์ซัพพลายที่มีการสวม /ถอดน้อย 100 ครั้ง
\n
● ข้อดีของหน้าสัมผัสชุบทอง
ตัวเลือกระหว่างชุบผิวเงินและชุบผิวทองขึ้นอยู่กับปัจจัยในการใช้งาน เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า สภาพแวดล้อม (การสั่นสะเทือน อุณหภูมิ ก๊าซ ฯลฯ ), จำนวนแกน ฯลฯ
โดยทั่วไปแนะนำให้ใช้ชนิดชุบผิวทองสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม
\n

ชนิดการชุบผิวและความจุไฟฟ้า

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
 ชุบทอง บริเวณที่อาจไม่มีการชุบผิว ชุบดีบุก ไม่ชุบผิว (อ้างอิง)
แรงดันไฟฟ้า 3 V หรือต่ำกว่า 3 to 30 V 30 to 100 V 100 V ขึ้นไป
กระแสไฟฟ้า 1 A หรือต่ำกว่า 1 to 10 A 1 to 10 A 0.1 A หรือต่ำกว่า
\n
ตามที่ระบุในตารางด้านบน รุ่นชุบทองจะต้องใช้สำหรับสภาพการใช้งาน 3 V, 1 A และต่ำกว่าเท่านั้น สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นชุบดีบุกจะสามารถใช้สำหรับสภาพการใช้งาน 30V, 1 A หรือสูงกว่า ผลิตภัณฑ์รุ่นชุบดีบุกจะเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีความสะอาด อย่างไรก็ตามให้ใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นชุบทองในกรณีที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น มีความชื้น/อุณหภูมิสูง มีแก๊สต่างๆ มีแรงสั่นสะเทือนสูง ต้องถอด/ใส่บ่อยครั้ง ฯลฯ
\n
● วิธีใช้แท็บ /หน้าสัมผัสแบบฝัง
ใช้แท็บแบบแผ่นเพลทที่ด้านตัวผู้และแบบฝัง (เพื่อรับแผ่นเพลทแบน) ที่ด้านรับฝั่งตัวเมีย ช่วยเพิ่มความต้านทานการงัดของโครงสร้าง หน้าสัมผัสแบบ 3 จุดช่วยให้การเชื่อมต่อมีความน่าเชื่อถือสูง
\n
\n

การสวมและถอดง่าย

\n
เพียงเสียบคอนเนคเตอร์เข้าก็จะมีเสียงล็อคเพื่อยืนยันว่าการใส่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีแถบยืนยันสำหรับตรวจเช็คการเชื่อมต่อด้วยเช่นกัน ให้บีบคันล็อคทั้งสองข้างของตัวเรือนเพื่อถอดออกได้อย่างง่ายดาย
\n
\n
\n
\n

สเปคทั่วไป (3100 และ 3200 Series)

\n

วัสดุ / การขัด

เพียงเสียบคอนเนคเตอร์เข้าก็จะมีเสียงล็อคเพื่อยืนยันว่าการใส่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีแถบยืนยันสำหรับตรวจเช็คการเชื่อมต่อด้วยเช่นกัน ให้บีบคันล็อคทั้งสองข้างของตัวเรือนเพื่อถอดออกได้อย่างง่ายดาย \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ชนิด วัสดุ การขัดเงา
หน้าสัมผัสตัวเมีย ทองแดงอัลลอย ชุบดีบุก- และชุบผิวทองทับรองพื้นนิกเกิล มันวาว
หน้าสัมผัสตัวผู้
ตัวเสื้อ UL94V-0, โพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้ว (PBT), PPS (ชนิด SMT), สีดำ
\n
\n

ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
AWG พื้นที่หนาตัดตัวนำ มม.2
ขนาด 28 to 16 0.08 to 1.25
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ D3100 Series D3200 Series
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 VAC / VDC หรือต่ำกว่า 600 V AC /VDC หรือต่ำกว่า
พิกัดกระแสไฟฟ้า* 1 แกน: 12 A
3 แกน: 15 A
6 แกน: 10 A
16 แกน: 8 A
(ใช้งานร่วมกับสาย AWG16)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 V AC /นาที 2,200 V AC /นาที
ความต้านทานหน้าสัมผัส 10 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -55°C to +105°C
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ หรือสูงกว่า
แรงสวม /ถอด (ต่อแกน) การสวม: 500 กรัมหรือต่ำกว่า การถอด: 30 กรัมขึ้นไป
แรงหน่วงของหน้าสัมผัส 49 N ขึ้นไป
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (เงื่อนไขค่าพิกัด) 30 °C หรือต่ำกว่า
ความทนทาน ความต้านทานหน้าสัมผัสที่ 10 mΩ หรือต่ำกว่า หลังจากการทดลองสวมและถอด 500 ครั้ง (100 มม. /นาที)
\n
* ค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าจะระบุค่ากระแสไฟฟ้าต่อหนึ่งแกน ดังนั้นคอนเนคเตอร์ที่มี 6 แกนจะสามารถรองรับก

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ ตัวอักษร ตัวอักษร ไดนามิก พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวผู้ (ปลั๊ก)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 30 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 630 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา
ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี มาตรฐานที่แสดง UL / TUV / CSA
วิธีการถอดออก อื่น ๆ
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .