(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· เทอร์มินอลบล็อค พร้อม คอนเนคเตอร์ PCR ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน แผ่นกระดาน I/O
รุ่น | จำนวนแกน | น้ำหนัก (ก.) |
MWI-PCR96-TB96 | 96 | 385 |
MWI-PCR68-TB68 | 68 | 294 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 125 V AC/DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A |
ความต้านทานของฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC Megger) |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC 60 Hz เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างกราวด์) |
สกรูเทอร์มินอลบล็อค | M3.5 ×7 L |
แรงบิดขันแน่น | 1.2 ถึง 1.8 N⋅m |
ระยะห่างของพิทช์ระหว่างเทอร์มินอล | 8.5 mm |
เทอร์มินอลบล็อคที่ใช้งานกับสายไฟ | 2 มม.2 /AWG14 หรือน้อยกว่า |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | −20 °C ถึง + 55 °C (เมื่อให้พลังงาน) −30 °C ถึง + 85 °C (ขณะ OFF) |
ความชื้นโดยรอบ | 45% ถึง 85% |
เทอร์มินอลบล็อค | PBT (โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต) |
เคส | PPE (โพลีเฟนิลีนอีเทอร์) |
วัสดุพื้นผิว | GE4F (อีพ็อกซี่ใยแก้ว) |
รุ่น | จำนวนแกน | คอนเนคเตอร์ในตัว (Honda Tsushin Kogyo) | ชุดสายไฟที่แนะนำ |
MWI-PCR96-TB96 | 96 แกน | PCR-E96MD (ตัวผู้) | ซีรีส์ SPCR, WPCR |
MWI-PCR68-TB68 | 68 แกน | PCR-E68MD (ตัวผู้) |
รหัสสินค้า |
---|
MWI-PCR68-TB68 |
MWI-PCR96-TB96 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนแกนคอนเนคเตอร์ (ขั้ว) | จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค (ขั้ว) | ขั้วกระแสไฟฟ้า คอนเนคเตอร์ ( คอนเนคเตอร์ ยึด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,045.16 ฿ 2,125.73 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 68 | 68 | ตัวผู้ (แกน PCR68) | ||
฿ 4,886.32 ฿ 2,049.32 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 96 | 96 | ตัวผู้ (แกน PCR96) |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์ | อื่น ๆ | สกรู เทอร์มินอลบล็อค | M3.5 | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 8.5 | อุปกรณ์ที่รองรับ | กระดาน I / O | มาตรฐาน ตัวแทน | CUL |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 64 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 219.55 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 35.5 |
หางปลา รองรับ | เทอร์มินอล Y / เทอร์มินอลแบบกลม | ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ 2 | Contec / อินเทอร์เฟซ | อุปกรณ์ที่รองรับ | บอร์ด I/O |
ชนิดสกรู เทอร์มินอลบล็อค | Self-Up |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง