(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ]· คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค ประหยัดพื้นที่ 45 มม. × 55 มม
รุ่น | จำนวนขั้ว |
MWI-M20-TB20 | 20 |
เทอร์มินอลบล็อค | PBT (โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต) |
เคส | PPE (โพลีเฟนิลีนอีเทอร์) |
วัสดุพื้นผิว | GE4F (อีพ็อกซี่ใยแก้ว) |
พิกัดทนแรงดันของฉนวน | 24 V AC/DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A |
ความต้านทานของฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC Megger) |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,000 V AC 60 Hz เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างกราวด์) |
สกรูเทอร์มินอลบล็อค | M3 × 6L (-in) |
แรงบิดขันแน่น | 0.5 ถึง 0.8 N · m |
ระยะห่างของพิทช์ระหว่างเทอร์มินอล | 7.62 mm |
เทอร์มินอลบล็อคที่ใช้งานกับสายไฟ | 1.25 มม.2 / AWG 16 หรือน้อยกว่า |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | −20 °C ถึง + 55 °C (เมื่อให้พลังงาน) −30 °C ถึง + 85 °C (ขณะ OFF) |
ความชื้นโดยรอบ | 45% ถึง 85% |
UL | E184879 |
รุ่น | จำนวนขั้ว | คอนเนคเตอร์ติดตั้ง (Hirose) ตัวผู้ | ชุดสายไฟที่แนะนำ | น้ำหนัก (ก.) |
MWI-M20-TB20 | 20 | HIF3BA-20PA-2.54DSA71 | HIFS Series | 111 |
คอนเนคเตอร์ | ขั้วต่อชนิด MIL | สกรู เทอร์มินอลบล็อค | M3 | จำนวนแกนคอนเนคเตอร์(ขั้ว) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ด้วย รางปีกนก (DIN Rail) | พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 7.62 | อุปกรณ์ที่รองรับ | PLC |
ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / Omron | มาตรฐาน ตัวแทน | CUL | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 47 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 55 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 50 | หางปลา รองรับ | เทอร์มินอล Y / เทอร์มินอลแบบกลม |
จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค(ขั้ว) | 20 | ชนิดสกรู เทอร์มินอลบล็อค | สปริง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWI-M20-TB20 ในชุด MWI ซีรี่ส์ (ขนาดเล็กพิเศษ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง