![](http://th.misumi-ec.com/th/linked/img/maker/misumi/common/img/cautio.gif)
(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ D-sub สำหรับรุ่นที่ติดตั้งในแนวนอนทำให้เหมาะสมกับการดึงสายไฟออกจากวงจร
รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนแกน | ชนิด | น้ำหนัก g |
XM2C-0942-132L | 9 | ตัวผู้ (พิน) | 8.7 |
XM2C-1542-132L | 15 | 11.0 | |
XM2C-2542-132L | 25 | 14.0 | |
XM4K-1542-132 | ความหนาแน่นสูง 15 | 10.0 | |
XM3B-0942-132L | 9 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) | 9.7 |
XM3B-1542-132L | 15 | 12.0 | |
XM3B-2542-132L | 25 | 17.0 | |
XM4L-1542-132 | ความหนาแน่นสูง 15 | 11.0 |
รหัสรุ่นสินค้า (ราคาถูก) | จำนวนแกน | ชนิด | น้ำหนัก g |
DX-09P-BB | 9 | ตัวผู้ | 8.3 |
DX-15P-BB | 15 | 10.4 | |
DX-25P-BB | 25 | 13.5 | |
DX-09S-BB | 9 | ตัวเมีย | 8.5 |
DX-15S-BB | 15 | 11 | |
DX-25S-BB | 25 | 15 |
วัสดุ/การขัดผิว
รายการ | วัสดุ | การขัดเงา |
หน้าสัมผัส | เกลียวนอก: ทองเหลือง | ทองมากกว่า นิกเกิล การ การชุบผิว แฟลช |
ตัวเมีย เมีย : สาร ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ||
ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่น PBT เสริมแรง ใยแก้ว | UL94V-0, สีดำ |
ปลอกหุ้ม | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิล |
ตัว ยึด สกรูหกเหลี่ยม เหล็กยึด | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิล |
หางปลาสายดิน | ทองเหลือง | การชุบโลหะผสมดีบุก |
รหัสสินค้า |
---|
XM2C-0942-132L |
XM2C-1542-132L |
XM3B-2542-132L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 153.68 | DSUB CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 9 | |
฿ 146.57 | DSUB CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 15 | ||
฿ 195.10 | DSUB CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิดคอนเนคเตอร์ | ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้ | ||
---|---|---|---|
ขนาด AWG | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2) | ||
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรี | ละเอียดกว่า 20 | น้อยกว่า 0.53 | |
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน | 1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ | — | |
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง | 22 to 28 | 0.08 to 0.32 | |
เทอร์มินอลบล็อค ในตัว | 14 to 26 | 2.0 to 1.5 | |
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูง | สำหรับ 10 A | 16 to 12 | 0.3 to 1.25 |
สำหรับ 20 A | 12 to 18 | 0.75 to 3.5 |
จำนวนแกน | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูง | ประเภทความหนาแน่นสูง | อื่น ๆ | |||
— | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
— | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |
จำนวนแกน | A1 | B1 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 22.00 |
15 | 33.32 | 30.30 |
25 | 47.04 | 44.00 |
37 | 63.05 | 60.50 |
จำนวนแกน | A2 | B2 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 20.20 |
15 | 33.32 | 28.60 |
25 | 47.04 | 42.50 |
37 | 63.05 | 59.20 |
แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส
กลุ่มขนาดเชลล์ | E | A | B | C | d |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดมาตรฐาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ประเภทความหนาแน่นสูง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DSUB |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟ กระดาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 300 |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vr.ms) | 1000 | ชนิด | มาตรฐาน | วิธีการกำจัด | One-touch |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง