(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อคติดตั้งคอนเนคเตอร์ D-sub ชนิดแคลมป์สกรู
รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนแกน | น้ำหนัก (ก.) | ขนาด A (มม.) |
UM45-D9SUB-S | 9 (ตัวผู้) | 77.00 | 54 |
UM45-D9SUB-B | 9 (ตัวเมีย) | 82.30 | |
UM45-D15SUB-S | 15 (ตัวผู้) | 91.50 | 65 |
UM45-D15SUB-B | 15 (ตัวเมีย) | 95.10 | |
UM45-D25SUB-S | 25 (ตัวผู้) | 106.20 | 90 |
UM45-D25SUB-B | 25 (ตัวเมีย) | 120.08 | |
UM45-D37SUB-S | 37 (ตัวผู้) | 137.00 | 121 |
UM45-D37SUB-B | 37 (ตัวเมีย) | 149.40 | |
UM45-D50SUB-S | 50 (ตัวผู้) | 174.00 | 156 |
UM45-D50SUB-B | 50 (ตัวเมีย) | 181.90 |
สเปค | |
ชนิดคอนเนคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ D-sub |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 125 V AC/VDC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 2.5 A |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,500 VAC / รอบ 1 นาที |
ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩ ขึ้นไป (500 V DC) |
สายไฟที่ใช้ได้ | 1.5มม.2/AWG16 |
แรงบิดขันแน่น | 0.5 N⋅m |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -20°C to +50°C |
เทอร์มินอลบล็อค | โพลีเอไมด์ PA UL94-V2 |
เคส | PVC |
แผงวงจร | อีพ็อกซี่ใยแก้ว 1.6 t |
รหัสสินค้า |
---|
UM45-D9SUB-B |
UM45-D9SUB-S |
UM45-D15SUB-B |
UM45-D15SUB-S |
UM45-D25SUB-B |
UM45-D25SUB-S |
UM45-D37SUB-B |
UM45-D37SUB-S |
UM45-D50SUB-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้วไฟฟ้า (ขั้ว) | อุปกรณ์ที่รองรับ | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขั้วกระแสไฟฟ้า คอนเนคเตอร์ | จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,157.27 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9 | - | 54 | ตัวเมีย | 9 | ||
฿ 1,156.54 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9 | - | 54 | ตัวผู้ | 9 | ||
฿ 1,340.04 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | - | 65 | ตัวเมีย | 15 | ||
฿ 1,339.60 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | - | 65 | ตัวผู้ | 15 | ||
฿ 1,737.72 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | PLC | 90 | ตัวเมีย | 25 | |
฿ 1,735.67 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | PLC | 90 | ตัวผู้ | 25 | |
฿ 1,991.54 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 37 | กระดาน I / O | 121 | ตัวเมีย | 37 | |
฿ 1,989.78 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 37 | กระดาน I / O | 121 | ตัวผู้ | 37 | |
฿ 3,256.38 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | เสอร์ว็อโมเทอร์ | 156 | ตัวเมีย | 50 |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์ | ขั้วต่อ D-sub | ที่ แคลมป์ยึด เทอร์มินอลบล็อค | สกรู | วิธีการติดตั้ง | ด้วย รางปีกนก (DIN Rail) |
---|---|---|---|---|---|
พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 5 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 45 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 44 | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค | แบบยึดด้วยสกรู | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | หางปลาเปลือย / หางปลาหัวเข็ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง