1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การยึด/เคลื่อนย้ายสาย CAT6A (รหัสสินค้า)

การยึด/เคลื่อนย้ายสาย CAT6A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,768.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

สายแลน CAT6A เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ประเภทการใช้งาน : ยึดติดตอยู่กับที่และใช้งานแบบมีการเคลื่อนที่
● พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำ(mm²) : 0.25 สำหรับแบบยึดติดตอยู่กับที่ และ 0.2 สำหรับใช้งานแบบมีการเคลื่อนที่
● ขนาด AWG : 24
● จำนวนคอร์ : 8
● วัสดุ :
ฉนวน : PE
ปลอกหุ้ม : สีเขียว PVC/PUR
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายแลน CAT6A มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ LAN/ อุปกรณ์ลดการเชื่อมต่อสาย

LAN/ อุปกรณ์ลดการเชื่อมต่อสาย เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) อุตสาหกรรม CAT6A
เหมาะสำหรับ การใช้งาน เครือข่าย EtherCAT ที่ชิ้นส่วน ยึดอยู่กับที่/ ยืดหยุ่น

สีปลอกหุ้ม : สีเขียว
วัสดุปลอก : PVC/PUR
วัสดุฉนวน : PE
LAN/ อุปกรณ์ลดการเชื่อมต่อสาย ต้องใช้ร่วมกับ คอนเนคเตอร์ RJ45 ระดับอุตสาหกรรม

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ LAN/ อุปกรณ์ลดการเชื่อมต่อสาย

● โครงสร้างหน้าตัด LAN/ อุปกรณ์ลดการเชื่อมต่อสาย
การใช้งาน ยึดอยู่กับที่
สายเคเบิลเครือข่าย

ใช้เคลื่อนย้ายได้
สายเคเบิลเครือข่าย
● อ้างอิงการพิมพ์

สายเคเบิลเครือข่าย
* ตัวอักษรที่พิมพ์ด้านบนเป็นตัวอย่างการใช้งาน และตัวอักษรที่พิมพ์จริงอาจแตกต่างกันไปตาม สเปค (จำนวนแกน/หน้าตัด)
● LAN/ อุปกรณ์ลดการเชื่อมต่อสาย รหัสรุ่น/ Part number
คุณสมบัติภาพตัดขวาง
(มม.2)
AWG
สเปค
จำนวนแกนความยาวสายไฟ โอดี
(มม.)
ตัวนำฉนวนกันความร้อนปลอกหุ้มสาย
โครงสร้างแกนสาย
ชิ้น / มม.
ชุบผิวด้วยไฟฟ้าความหนาเฉลี่ย
(มม.)
วัสดุODความหนาเฉลี่ย
(มม.)
วัสดุ
การใช้งาน ยึดอยู่กับที่0.25248100 m
สั่งทั้งม้วน
6.9 (±3%)0.566 (±2%)ไม่มี0.23PE1.03±5%1PVC
ใช้เคลื่อนย้ายได้0.27.2 (±3%)40/0.08 (±0.3%)1±5%PUR

● สี คอร์/แกน ขดลวด
สีหลัก 4 คู่ ตามลำดับ : สีฟ้า สีส้ม สีเขียว และสีน้ำตาล

การทดสอบฟลุค LAN/ อุปกรณ์ลดการเชื่อมต่อสาย

การทดสอบฟลุค

ตัวอย่างการใช้งาน LAN/ อุปกรณ์ลดการเชื่อมต่อสาย

ตัวอย่างการใช้งาน

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ LAN/ อุปกรณ์ลดการเชื่อมต่อสาย

รหัสสินค้า
E-CAT6A-100
E-CAT6A-FLEX-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ตัวนำ คุณสมบัติ สายไฟ

฿ 6,768.18

ECONOMY LAN CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน AWG23 (0.25sq)-

฿ 16,206.49

ECONOMY LAN CABLE 1 ชิ้น 6 วัน AWG24 (0.20sq)ทนต่อการยืดหยุ่น

กำลังโหลด …

  1. 1
ตารางข้อมูลจำเพาะ
สายเคเบิลเครือข่าย
รุ่นความยาวคงที่จำนวนคู่ความยาวที่กำหนด
E-CAT6A1002P10
 
Part Number
E-CAT6A-100
 
ขั้นต่ำ 100 ม
 
คุณสมบัติภาพตัดขวาง
(มม.2)
AWG
สเปค
จำนวนแกนความยาวสายไฟ โอดี
(มม.)
ตัวนำฉนวนกันความร้อนปลอกหุ้มสาย
โครงสร้างแกนสาย
ชิ้น / มม.
ชุบผิวด้วยไฟฟ้าความหนาเฉลี่ย
(มม.)
วัสดุODความหนาเฉลี่ย
(มม.)
วัสดุ
การใช้งาน ยึดอยู่กับที่0.25248100 m
สั่งทั้งม้วน
6.9 (±3%)0.566 (±2%)ไม่มี0.23PE1.03±5%1PVC
ใช้เคลื่อนย้ายได้0.27.2 (±3%)40/0.08 (±0.3%)1±5%PUR

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT6A โครงสร้าง โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์ · STP มาตรฐาน เครือข่าย FA EtherCAT
จำนวนแกน 4 คู่ (4P)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: วิธีใช้ สายไฟ นี้?
ตอบ: เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน ความเร็วการส่งผ่านเครือข่าย CAT6A ที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ RJ45 ซึ่งใช้ระหว่างโฮสต์และเซอร์ มอเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ
คำถาม: สายสัญญาณเครือข่าย นี้สามารถใช้กับชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้หรือไม่?
ตอบ: ผลิตภัณฑ์ในชุดนี้มีสองรายการ หนึ่งคือ E-CAT6A-100 ซึ่งสามารถใช้ได้เฉพาะในส่วนที่ ยึดอยู่กับที่ เท่านั้น และอีกรายการคือ E-CAT6A-FLEX-100 ซึ่งสามารถใช้ในชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้
คำถาม: ที่มาของ สายไฟ นี้มาจากไหน?
ตอบ: มันผลิตในประเทศจีน