(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สาย Gigabit Ethernet CAT5e แบบมีชีลด์ รองรับ 1000BASE-T
มีความอ่อนตัวขึ้นกว่าเดิมมากเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป
บูธครอบหัวมีขนาดเล็กลง จึงเหมาะสำหรับการเดินสายในที่แคบ
[คุณสมบัติ]
· STP (แบบมีชีลด์) เหมาะสำหรับเครือข่ายที่มีสัญญาณรบกวน
· เป็นสายตัวนำตีเกลียว จึงเหมาะสำหรับการเดินสายระยะสั้น
· ตัวสายมีความอ่อนตัวและยืดหยุ่น ช่วยให้เดินสายง่าย ทำจาก PVC ที่หน่วงการติดไฟ
· ส่วนปลั๊กมีปลอกหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้เขี้ยวล็อคหัก
· ขนาดปลั๊กกะทัดรัด ไม่เกะกะแม้จะเสียบกับพอร์ทต่างๆ เช่น พอร์ทของฮับที่ติดกัน หรือเดินสายแคบในตู้
(ไม่รองรับพอร์ททุกพอร์ท)
· มีสีให้เลือก 5 สีเป็นมาตรฐาน สามารถใช้สีจำแนกสายไฟได้
รหัสสินค้า | NWC5E-STP1-Y-สี-ความยาว / ซีรีส์ | แผนภาพการเข้าหัว | เข้าหัวแบบตรง (T568B) | |||
สอดคล้องตามมาตรฐาน | IEEE802.3 1000BASE-T ANSI/TIA/EIA-568.2-D ISO/IEC 11801-1 | ![]() | ||||
ประเภท | CAT5e | |||||
ชนิดการเข้าหัว | แบบตรง | |||||
RoHS | รองรับการใช้งาน | |||||
PoE | IEEE 802.3at | |||||
การเสียบที่รับประกัน / แรงในการเสียบ | 30 N | |||||
รายละเอียดจำเพาะของสายเคเบิล | รหัสสินค้า | (MISUMI ดั้งเดิม / ไม่มีจำหน่าย) | ||||
ชนิด | F/UTP (ชีลด์ชั้นเดียว) | Drawing | ![]() | |||
ตัวนำ | สายแลนมาตราฐาน | |||||
ขนาดตัวนำ | AWG26 | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 6.1 mm | |||||
รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสาย x 4 | |||||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40 °C ถึง +80 °C | ค่าพิกัดความเผื่อ | ยาวที่สุด | ไม่เกิน 1 ม., +30 มม. 1 ถึงไม่เกิน 4 ม., +50 มม. 4 ม. ขึ้นไป / +3% | ||
ช่วงอุณหภูมิการติดตั้ง | -20 °C ถึง +60 °C | |||||
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -20 °C ถึง +60 °C | |||||
สภาพความชื้นในการจัดเก็บ | ไม่เกิน 75% RH | สั้นที่สุด | เท่ากับความยาวรวม | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 30 V / 80°C | ปลั๊ก | รหัสสินค้า | (MISUMI ดั้งเดิม / ไม่มีจำหน่าย) | ||
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 2.7 A (สำหรับสายตัวนำเส้นเดี่ยว) | วัสดุ | ตัวเสื้อ | โพลีคาร์บอเนต | ||
UL style | UL 758 style 20276 | ชีลด์ | ทองเหลือง (ทองเหลือง), ชุบนิกเกิล | |||
ปลอกหุ้ม | PVC ที่หน่วงการติดไฟ | หน้าสัมผัส | ทองแดงอัลลอย / ผสมนิกเกิล, ชุบทอง | |||
น้ำหนัก | 34.2 ก./ม. (ไม่รวมส่วนคอนเนคเตอร์) | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -25 °C ถึง +55 °C | |||
ความต้านทานของตัวนำ | ไม่เกิน 14.8 Ω / 100 ม. | จำนวนรอบในการเชื่อมต่อที่รับประกัน | 750 ครั้ง | |||
คุณสมบัติสายเคเบิล (20 °C) | ความไม่สมดุลของความต้านทานตัวนำ | ไม่เกิน 2% | ภาพตัดขวางของสายเคเบิล | ![]() | ||
ความต้านทานของฉนวน | 5,000 MΩ. km ขึ้นไป | |||||
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1 KV DC / 1 นาที | |||||
ความจุไฟฟ้า | nom. 5.2 nF / 100 ม. | |||||
ความไม่สมดุลของความจุไฟฟ้า | ไม่เกิน 160 pF / 100 ม. | |||||
ความต้านทานจำเพาะ | 100 ±15Ω (ที่ 100 MHz) | |||||
เวลาในการหน่วง (1 ถึง 100 MHz) | ไม่เกิน (534 + 36/√f) + (4*2.5) ns / 50 ม. | |||||
ความแตกต่างของเวลาในการหน่วง | ไม่เกิน 50 ns / 50 ม. |
รายการ | การสูญเสียจากการใส่แทรก การสูญเสียจากการใส่แทรก | การลดทอนสะท้อน การสูญเสียจากการย้อนกลับ | ค่าสัญญาณรบกวน Near-End Crosstalk การผ่อนผัน NEXT | ค่าสัญญาณรบกวน Power Sum Near-End Crosstalk PSNEXT | ค่าความต่างระหว่างการลดทอนของสัญญาณ และ Far-End Crosstalk ACRF | ค่าสัญญาณรบกวน Power Sum ค่าความต่างระหว่างการลดทอนของสัญญาณและ Power Sum Far-End Crosstalk PSACRF |
ความถี่ (MHz) | dB หรือน้อยกว่า / 100 ม. | dB หรือมากกว่า / 100 ม. | dB หรือมากกว่า / 100 ม. | dB หรือมากกว่า / 100 ม. | dB หรือมากกว่า / 100 ม. | dB หรือมากกว่า / 100 ม. |
1 | 2.2 | 17.0 | 60.0 | 57.0 | 57.4 | 54.4 |
4 | 4.5 | 17.0 | 53.5 | 50.0 | 45.4 | 42.4 |
8 | 6.3 | 17.0 | 48.6 | 45.6 | 39.3 | 36.3 |
10 | 7.1 | 17.0 | 47.0 | 44.0 | 37.4 | 34.4 |
16 | 9.1 | 17.0 | 43.6 | 40.6 | 33.3 | 30.3 |
20 | 10.2 | 17.0 | 42.0 | 39.0 | 31.4 | 28.4 |
25 | 11.4 | 16.0 | 40.3 | 37.3 | 29.4 | 26.4 |
31.25 | 12.9 | 15.1 | 38.7 | 35.7 | 27.5 | 24.5 |
62.5 | 18.6 | 12.1 | 33.6 | 30.6 | 21.5 | 18.5 |
100 | 24.0 | 10.0 | 30.1 | 27.1 | 17.4 | 14.4 |
สายเคเบิล 1 ยูนิต: สำหรับราคา โปรดตรวจสอบราคายูนิตปกติในส่วนรายการรหัสสินค้า หรือคลิก “ตรวจสอบราคา” หลังยืนยันสินค้าแล้ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 248.52 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | |
฿ 266.27 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | |
฿ 294.67 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | |
฿ 323.08 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | |
฿ 379.88 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | |
฿ 440.24 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | |
฿ 525.44 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | |
฿ 671.01 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีน้ำเงิน | |
฿ 248.52 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 緑 | |
฿ 266.27 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 緑 | |
฿ 294.67 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 緑 | |
฿ 323.08 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 緑 | |
฿ 379.88 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 緑 | |
฿ 440.24 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 緑 | |
฿ 525.44 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 緑 | |
฿ 671.01 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 緑 | |
฿ 248.52 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | |
฿ 266.27 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | |
฿ 294.67 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | |
฿ 323.08 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | |
฿ 379.88 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | |
฿ 440.24 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | |
฿ 525.44 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | |
฿ 671.01 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | |
฿ 223.67 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีแดง | |
฿ 266.27 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีแดง | |
฿ 294.67 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีแดง | |
฿ 323.08 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีแดง | |
฿ 379.88 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีแดง | |
฿ 440.24 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีแดง | |
฿ 525.44 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีแดง | |
฿ 671.01 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีแดง | |
฿ 248.52 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | |
฿ 266.27 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | |
฿ 294.67 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | |
฿ 323.08 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | |
฿ 379.88 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | |
฿ 440.24 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | |
฿ 525.44 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | |
฿ 671.01 | LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | CAT5e | โครงสร้าง โล่กำบัง | ชนิดมีชิลด์ · STP | รายละเอียด โล่กำบัง | โล่กำบัง ชั้นเดียว |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน เครือข่าย FA | ไม่มี มาตรฐาน | ตัวนำ สายไฟ | สายแลนมาตราฐาน | ขนาด ตัวนำ | AWG26 (0.12sq) |
จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) | 8 คอร์/แกน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ | 6.0 ถึง 6.9 | คุณสมบัติ สายไฟ | ความหน่วงไฟ |
วัสดุ เปลือก | PVC | PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) | รองรับการใช้งาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง