1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ix ชุดสายคอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม

IX HARNESS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ix ชุดสายคอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,398.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • หากคุณต้องการปรับแต่งความยาว ประเภท กุญแจ B ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท สายไฟ ฯลฯ โปรด หน้าสัมผัส ฝ่าย อุปกรณ์รองรับท่อ ด้านเทคนิคโดยใช้ แบบหล่อ หน้าสัมผัส ด้านล่าง

รายละเอียดสินค้า

นำ คอนเนคเตอร์ กเตอร์ I/O ขนาดกะทัดรัด ix ของ Hirose Electric มาใช้กับอุปกรณ์ อุตสาหกรรม (มาตรฐานระดับสากล IEC61076-3-124)
สายรัดที่มีความทนทานสูงและความสามารถในการส่งด้วยความเร็วสูงมีให้ในเวลาจัดส่งสั้น

รหัสสินค้า
NWIX-ARJ-ORH-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,398.14

IX HARNESS 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT5e โครงสร้าง โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์ · STP รายละเอียด โล่กำบัง โล่กำบัง สองชั้น
ตัวนำ สายไฟ สายเดี่ยว ขนาด ตัวนำ AWG24 (0.20sq) จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 6.0 ถึง 6.9 สี ส้ม คุณสมบัติ สายไฟ ทนน้ำมัน / ความหน่วงไฟ
วัสดุ เปลือก PVC เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 6.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NWIX-ARJ-ORH-1 ในชุด ix ชุดสายคอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม