1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย LAN อ่อนตัวสูง CAT5e STP (ชีลด์สองชั้น) รองรับ CC-Link IE ใช้สายโรบอท

LAN HARNESS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้านี้ใช้สายจาก Dyden ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องการผลิตสายโรบอท สาย CAT5e ที่รองรับ Gigabit Ethernet (1000BASE-T) ซึ่งผ่านการทดสอบการดัดงอ (การทดสอบไถล) 10 ล้านรอบกับตัวนำตีเกลียว 80 μ ทั้งยังลดสัญญาณรบกวนด้วยโครงสร้างชีลด์สองชั้นซึ่งประกอบด้วยเทปชีลด์และชีลด์ถัก สายเคเบิลได้มาตรฐาน UL (AWM 20276 80°C 30 V) และมีความหน่วงไฟ UL VW-1 และทนน้ำมันดีเยี่ยม สามารถระบุความยาวได้ตั้งแต่ 0.2 ถึง 20 ม. โดยเพิ่มครั้งละ 0.1 ม. และมีสีบูธครอบให้เลือก 10 สี มีปลั๊กป้องกันเขี้ยวล็อคหัก และมีปลอกหุ้มเพื่อความปลอดภัย สินค้าทุกชิ้นผ่านการทดสอบแชนแนลลิงก์ของ FLUKE

รหัสสินค้า
NWKD5ER-STP-BK-[0.2-45/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

-

LAN HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT5e โครงสร้าง โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์ · STP รายละเอียด โล่กำบัง โล่กำบัง สองชั้น
มาตรฐาน เครือข่าย FA CC-LINK IE / EtherCAT ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน ขนาด ตัวนำ AWG24 (0.20sq)
จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 6.0 ถึง 6.9 สี สีดำ
คุณสมบัติ สายไฟ ทนน้ำมัน / ความหน่วงไฟ / ทนต่อการยืดหยุ่น วัสดุ เปลือก PVC PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) รองรับการใช้งาน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 6.8 สายไฟ ชนิด ความต้านทานการดัดงอ สี รองเท้าบูท สีดำ