1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CAT6A STP (สายตัวนำเส้นเดี่ยว, มีชีลด์) กำหนดความยาวได้, สาย LAN

CAT6A LAN CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

สาย Ethernet CAT6A มีชีลด์
ใช้ปลั๊กป้องกันเขี้ยวล็อคหัก กำหนดความยาวได้อิสระ
เลือกได้ระหว่างสายตัวนำเส้นเดี่ยวและตัวนำตีเกลียว
กำหนดความยาวได้ตั้งแต่ 0.2 ม. ถึง 100 ม. โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 ม.
เลื่อนสไลด์จำนวนสินค้าเพื่อสั่งซื้อเป็นจำนวนมากได้ในราคาสุดคุ้ม
สินค้าทุกชิ้นผ่านการทดสอบ FLUKE จึงใช้ได้อย่างอุ่นใจ

ชื่อซีรีส์ชนิดชีลด์สีความยาวที่กำหนด (ม.)
NWHC6ASTPSB5.3

ตารางแสดงมาตรฐาน

สายเคเบิล 1 ยูนิต: สำหรับราคา โปรดตรวจสอบราคายูนิตปกติในส่วนรายการรหัสสินค้า หรือคลิก “ตรวจสอบราคา” หลังยืนยันสินค้าแล้ว

หลังจากเลือก “รุ่นตามชนิด” แล้ว ให้ใส่ “ความยาว” ตรง “เกณฑ์กำหนด” ที่ด้านซ้ายมือ

ชื่อซีรีส์ชนิดคอนเนคเตอร์ชนิดสายเคเบิล (รายละเอียดจำเพาะสายเคเบิล)ความยาวที่กำหนด (ม.)
การใช้งานAWGเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกวัสดุสีปลอกหุ้มรุ่นตามชนิด
NWHC6Aคอนเนคเตอร์ ที่ผลิตโดย Panduit
SPS688-C
สายตัวนำเส้นเดี่ยว247.2PVCSB
(สีฟ้า)
NWHC6A-STP-SB0.2 ถึง 100
กำหนดได้ โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 ม.
NWMC6Aคอนเนคเตอร์ ที่ผลิตโดย Panduit
SPS626-C
สายแลนมาตราฐาน266.5PVCGY
(สีเทา)
NWMC6A-STP-GY0.2 ถึง 60
กำหนดได้ โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 ม.
BL
(สีน้ำเงิน)
NWMC6A-STP-BL

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

มาตรฐานสายเคเบิล

สายเคเบิลยี่ห้อHitachi MetalsMISUMI
ตัวนำสายตัวนำเส้นเดี่ยวสายตัวนำตีเกลียว (7/0.16)
รหัสสินค้าสายเคเบิล / สีปลอกหุ้มNETSATR-C6A SA 4P CPEG6A-A-PV-BE-26-4P
สีฟ้าสีเทา / สีน้ำเงิน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก7.2 mm6.5 mm
ชีลด์เทปพลาสติก + อลูมิเนียมฟอยล์
(ชีลด์ชั้นเดียว)
ถัก + เทปอลูมิเนียม
(ชีลด์สองชั้น)
ขนาดของตัวนำ x จำนวนแกนAWG24 × 4PAWG26 × 4P
วัสดุแจ็คเก็ตPVCPVC
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-10 ถึง 60 °C-20 ถึง 60 °C
รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ50 mmเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสาย x 6
น้ำหนัก50 ก./ม.54 ก./ม.

มาตรฐานคอนเนคเตอร์

คอนเนคเตอร์ยี่ห้อPanduitPanduit
รหัสสินค้าคอนเนคเตอร์SPS688-CSPS626-C
มาตรฐานCAT6ACAT6A
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-10 ถึง +60°C-10 ถึง +60°C
น้ำหนัก3.37 ก. / ชิ้น3.37 ก. / ชิ้น
DrawingCAT6A STP (สายตัวนำเส้นเดี่ยว, มีชีลด์) กำหนดความยาวได้, สาย LAN, Drawingแผนภาพการเข้าหัวCAT6A STP (สายตัวนำเส้นเดี่ยว, มีชีลด์) กำหนดความยาวได้, สาย LAN, แผนภาพการเข้าหัว
ค่าพิกัดความเผื่อยาวที่สุดไม่เกิน 1 ม.+30 mm
1 ถึงไม่เกิน 4 ม.+50 mm
4 เมตรขึ้นไป+3%
สั้นที่สุดเท่ากับความยาวที่กำหนด
รหัสสินค้า
NWHC6A-STP-SB-[0.2-100/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

-

CAT6A LAN CABLE 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT6A โครงสร้าง โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์ · STP รายละเอียด โล่กำบัง โล่กำบัง ชั้นเดียว
มาตรฐาน เครือข่าย FA เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) IP / EtherCAT ตัวนำ สายไฟ สายเดี่ยว ขนาด ตัวนำ AWG24 (0.20sq)
จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 7.0 ถึง 7.9 สี สีฟ้าอ่อน / สีฟ้าอ่อน
วัสดุ เปลือก PVC PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) รองรับการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 7.2