(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | จำนวนแกนเดี่ยว | รูปทรง | ปลายซ็อกเก็ตที่ใช้งานได้ | ฮูดที่รองรับการใช้งาน | ฐานที่ใช้ร่วมกันได้ | น้ำหนัก (ก.) |
0933-006-2602 | 6 | ตัวผู้ | หน้าสัมผัส E>>คลิกที่นี่ | ประเภท E (>>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่) | >>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่ | 40.6 |
0933-010-2602 | 10 | 47.8 | ||||
0933-016-2602 | 16 | 59.8 | ||||
0933-024-2602 | 24 | 73 | ||||
0933-006-2702 | 6 | ตัวเมีย | 40.8 | |||
0933-010-2702 | 10 | 49.9 | ||||
0933-016-2702 | 16 | 62.8 | ||||
0933-024-2702 | 24 | 80.1 |
รหัสสินค้า |
---|
0933-016-2602 |
0933-016-2702 |
0933-024-2602 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,435.18 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 16 | |
฿ 1,462.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | |
฿ 1,576.34 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 24 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 16 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | การ เชื่อมด้วย ความดัน | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน | 0.2-2.5mm ² |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง