(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | จำนวนแกน | จำนวนแกนในบริเวณที่จ่ายไฟ | จำนวนแกนในบริเวณสัญญาณ | รูปทรง | ฮูดที่รองรับการใช้งาน | ฐานที่ใช้ร่วมกันได้ | น้ำหนัก (ก.) |
0938-006-2601 | 4/0 | 4+PE | — | ตัวผู้ | ประเภท E (>>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่) | >>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่ | 119.2 |
0938-006-2611 | 4/2 | 4+PE | 2 | 115.4 | |||
0938-012-2601 | 4/8 | 4+PE | 8 | 145.8 | |||
0938-018-2601 | 6/12 | 6+PE | 12 | 147.1 | |||
0938-006-2701 | 4/0 | 4+PE | — | ตัวเมีย | 119.4 | ||
0938-006-2711 | 4/2 | 4+PE | 2 | 115 | |||
0938-012-2701 | 4/8 | 4+PE | 8 | 147.4 | |||
0938-018-2701 | 6/12 | 6+PE | 12 | 151.2 |
รหัสสินค้า |
---|
0938-006-2601 |
0938-006-2611 |
0938-006-2701 |
0938-006-2711 |
0938-018-2601 |
0938-018-2701 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,248.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | |
฿ 3,104.24 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | |
฿ 4,033.60 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | |
฿ 3,884.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | |
฿ 4,723.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | |
฿ 5,152.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | สกรู ยึด | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน | 0.2-2.5mm ² |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง