1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Cat6A STP (สายแลนมาตราฐาน)

LAN CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • Cat6A STP (สายแลนมาตราฐาน)
  • Cat6A STP (สายแลนมาตราฐาน)
  • Cat6A STP (สายแลนมาตราฐาน)
  • Cat6A STP (สายแลนมาตราฐาน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 347.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


รองรับ Cat6A ได้ราคาต่ำ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดยังผ่านการทดสอบ FLUKE
●ราคาถูก
●รองรับ Cat6A
● ANSI/TIA-568-C.2
  ISO / IEC 1180 ฉบับที่ 2
  IEC 60603-7
  ตรง สเปค ระบบสื่อสาร กำหนดโดยมาตรฐาน
●จัดส่งหลังจากการทดสอบ FLUKE กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีกำหนดจะยุติการผลิตทันทีที่ซัพพลายเออร์หมด สต๊อก กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

รองรับ cat6aได้ราคาต่ำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดยังผ่านการทดสอบ FLUKE

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

หมายเลข รุ่น-สี-ความยาวรวม (m)
NWYC6A-STP-SBL3

 

หน่วย 1

หมายเลข รุ่นสีความยาวรวม (m)
NWYC6A-STP-SBL (สีน้ำเงิน)
GY (สีเทา)
1
2
3
5
7
10

 

ภาพรวมของ สเปค

            มาตรฐาน            Cat6A                                    
สายไฟตัวนำขดลวด เกลียว
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.6.2 ± 0.2 มม
ขนาด ตัวนำAWG26
รัศมีความโค้งต่ำสุดเส้นผ่าศูนย์กลาง สายไฟ × 4
ประเภท อุปกรณ์สายไฟแบบตรง
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน-10 ° C ถึง 60 ° c
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-20 ° C ถึง 75 ° c
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน / การเก็บรักษา 
พิกัดแรงดันไฟฟ้า30 V
พิกัดกระแสไฟฟ้า1.5 A
น้ำหนัก (g)51 / m (ไม่รวมส่วน คอนเนคเตอร์ )

 

Cat6A STP (สายแลนมาตราฐาน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ความเผื่อ (มม.)

ความยาวรวมยาวที่สุดที่สั้นที่สุด
1 ม+50เช่นเดียวกับ ความยาวรวม
2 ม. ถึง 5 ม+100
7 ม., 10 ม+150
รหัสสินค้า
NWYC6A2-STP-S-BL-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 347.23

LAN CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT6A โครงสร้าง โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์ · STP รายละเอียด โล่กำบัง โล่กำบัง ชั้นเดียว
ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน ขนาด ตัวนำ AWG26 (0.12sq) จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 6.0 ถึง 6.9 สี สีน้ำเงิน วัสดุ เปลือก PVC
PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) รองรับการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 6.2 สายไฟ ชนิด มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NWYC6A2-STP-S-BL-1 ในชุด Cat6A STP (สายแลนมาตราฐาน)