1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อหดชนิดลามไฟ สีใส【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TUBE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,137.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ท่อหดชนิดลามไฟ สีใส
● ท่อหดสีใสที่ไม่มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ
● ผลิตจากวัสดุโพลีโอเลฟิน (เอทิลีน ไวนิลอะซิเตท)
● สินค้านี้ไม่มีส่วนประกอบของสารเติมแต่ง และสอดคล้องตามข้อบังคับการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รูปทรงปริมาณกล่องมิติก่อนหดตัว (มม.)มิติหลังจากการหดตัวสมบูรณ์ (มม.)น้ำหนัก
(ก./ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในความหนาของผนังเส้นผ่านศูนย์กลางภายในความหนาของผนัง
HSHTS-V2-2-T-10P1 ม. × 10 ชิ้น2.5±0.20.20±0.08≤ 1.000.42±0.102.2
HSHTS-V2-3-T-10P3.5±0.30.25±0.10≤ 1.50.46±0.103.0
HSHTS-V2-4-T-10P4.6±0.30.25±0.10≤ 2.000.46±0.105.6
HSHTS-V2-5-T-10P5.5±0.40.25±0.10≤ 2.500.50±0.106.2
HSHTS-V2-6-T-10P6.5±0.40.28±0.12≤ 3.000.55±0.108.3
HSHTS-V2-8-T-10P8.5±0.50.30±0.12≤ 4.000.58±0.109.9
HSHTS-V2-10-T-10P10.5±0.50.30±0.12≤ 5.000.58±0.1010.6

ภาพรวม / คุณสมบัติ

วัสดุ/ประสิทธิภาพ
รายการค่าคุณสมบัติ
วัสดุเอทิลีน ไวนิลอะซิเตท
อุณหภูมิในการหดตัว (°C)90°C
ระดับชั้นอุณหภูมิ (℃)105°C
สีสีใส
อัตราการหดตัวตามรัศมี (%)≥ 50
อัตราการหดตัวตามยาว (%)-5 to +5
ความทนต่อแรงดึง (MPa)≥ 10.4
ระยะยืดที่จุดขาด (%)≥ 200
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)600
สภาพต้านทานไฟฟ้า (Ω·ซม.)1014
ความคงทนของฉนวนไฟฟ้าไดอิเล็กทริก (kV/มม.)≥ 15
ค่าความร่วมศูนย์กลาง (%)≥ 65
อัตราส่วนการหดตัว2.5:1
รหัสสินค้า
HSHTS-V2-8-T-10P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,137.02

TUBE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีขาวนม ความหน่วงไฟ ไม่มี กาว ไม่มี
ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) 1000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSHTS-V2-8-T-10P ในชุด ท่อหดชนิดลามไฟ สีใส