1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายรัด เคเบิ้ลไทร์พร้อมแคลมป์ยึด【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSORY
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
    ฿ 1,792.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  สายรัด เคเบิ้ลไทร์แบบใช้งานง่ายพร้อมแคลมป์ยึด
● เหมาะสำหรับยึดแผงหนาพิเศษที่เจาะรูได้ยาก
● มีประโยชน์ในการทำให้กระบวนการง่ายขึ้น ประหยัดเวลาและแรง
● ช่วยเป็นบัฟเฟอร์ขณะซ่อมสายไฟ
· สายรัด เคเบิ้ลไทร์มาพร้อมสินค้า

ผู้ผลิต: Hellermann Tyton

รายละเอียดสินค้า

สายรัดเคเบิ้ลไทร์ ชนิดแคลมป์ยึด
เป็นเคเบิ้ลไทร์ที่มาพร้อมกับขาสำหรับยึดเข้ากับเหล็กแผ่นหนา
หรือในบริเวณที่ยากต่อการเจาะรู ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการทำงานและประหยัดเวลาได้อีกด้วย (1 แพ็ค บรรจุ 50 ชิ้น)
[คุณสมบัติ]
• ใช้งานได้ที่อุณหภูมิ -40~ +105°C (องศาเซลเซียส)
• วัสดุที่ใช้ในการผลิต:
เคเบิ้ลไทร์และแคลมป์พลาสติก : ไนลอน 66 (UL94HB)
แคลมป์ยึดแผ่นโลหะ : เหล็ก C75S
· สี: สีดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับรัดสายไฟเข้ากับแผ่นเหล็กหนา โดยไม่ต้องเจาะแผ่นเหล็ก

ตารางรายละเอียดจำเพาะ



รหัสสินค้าปริมาณในแพ็คสีตำแหน่งการรัดทิศทางการรัดชนิดแถบรัดเส้นผ่านศูนย์กลางการรัด
(φmm)
ขนาดแถบ
(มม.)
ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน
(มม.)
ความทนต่อแรงดึงวงแหวนขั้นต่ำ (kgf)
ค่าต่ำสุดค่าสูงสุดความยาวเต็มตัวความกว้างค่าต่ำสุดค่าสูงสุด
RHEC9-50P50 ชิ้นสีดำข้างบน
แคลมป์ยึด
ขนานกับแคลมป์ยึดสายรัด เคเบิ้ลไทร์อเนกประสงค์
(ฟันปลาด้านใน)
5.0452024.61.03.022.94
RHEC10-50Pตั้งฉากกับแคลมป์ยึด
RHEC19-50Pขนานกับแคลมป์ยึด3.06.0
RHEC20-50Pตั้งฉากกับแคลมป์ยึด
RHEC21-50Pแคลมป์ยึด
ด้าน
ตั้งฉากกับแคลมป์ยึด1.03.0
ROEC22-50Pขนานกับแคลมป์ยึดสายรัด เคเบิ้ลไทร์ที่ทนต่อการสึกหรอ
(ฟันปลาด้านนอก)
200
ROEC23-50Pตั้งฉากกับแคลมป์ยึด3.06.0
ROEC24-50Pขนานกับแคลมป์ยึด

ภาพรวม/คุณสมบัติ

[M] คุณสมบัติของวัสดุ
วัสดุสายรัด เคเบิ้ลไทร์และคลิปไนล่อน 66
ส่วนฟิตติ้งโลหะเหล็กกล้า C75S
(ชุบผิวปลอดสารโครเมียม)
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40°C to +105°C
ความหน่วงไฟUL94HB
รหัสสินค้า
ROEC24-50P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,792.18

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 200 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 4.6 วัสดุ ไนล่อน
สี สีดำ เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) อื่น ๆ วัสดุ (รายละเอียด) ไนล่อน 66, UL94V-2
บรรจุภัณฑ์(PCS) 100 ตำแหน่งแถบ ด้านบนแคลมป์ยึด ทิศทางแถบ ขนานกับแคลมป์ยึด
ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 1.0 ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน สูงสุด(มิลลิเมตร) 3.0 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ต่ำสุดถึงสูงสุด)(℃) -40 to +85