1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางเก็บสายไฟแบบยืดหยุ่น (รหัสสินค้า)
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
    ฿ 1,174.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  รางเก็บสายไฟแบบประหยัดพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องใช้ฝาปิด
● ช่วยให้ติดตั้งและถอดสายเคเบิลได้ง่าย
● กะทัดรัดและประหยัดพื้นที่
● ยืดหยุ่นและดัดงอได้ง่าย
● ยึดด้วยสกรู

ผู้ผลิต: HellermannTyton

ตารางข้อมูลจำเพาะ




รหัสสินค้าสีความยาว
(ม./ชิ้น)
สกรูที่รองรับการใช้งานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน Dจำนวนสายเคเบิลที่ใช้ได้สำหรับแต่ละประเภท
0.75 มม.²1.50 มม.²2.50 มม.²
HTC10-0.5สีน้ำนม0.5M39 × 11 (ไม่ใช่ทรงกลม)964
HTC20-0.5⌀20322214
HTC30-0.5⌀30675034
HTC40-0.5⌀408160

ภาพรวม / คุณสมบัติ

[M] คุณสมบัติของวัสดุ
วัสดุโพลีโพรพีลีน
อุณหภูมิใช้งานที่เหมาะสม-20°C to +70°C

รหัสสินค้า
HTC10-0.5
HTC20-0.5
HTC40-0.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,174.26

WIRING DUCT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

฿ 1,187.72

WIRING DUCT 2 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

฿ 1,249.84

WIRING DUCT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่างการใช้งาน

Drawing ของสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีโพรพีลีน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) ø 40 สกรู ใช้บังคับ M3