(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ปริมาณในแพ็ค | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า | พิกัดพื้นที่หน้าตัด | |||
มาตรฐาน UL/CSA | มาตรฐาน IEC | มาตรฐาน UL/CSA | มาตรฐาน IEC | มาตรฐาน UL/CSA | สายไฟยืดหยุ่น | |||
MTBS-2TB-G-10P | 10 ชิ้น | สีเทา | 300 V AC | 400 V AC | 10 A | 18 A | AWG24-16 | 0.2 ถึง 1.5 มม.2 |
MTBS-2TB-BE-10P | สีน้ำเงิน | |||||||
MTBS-2TB-GY-10P | เขียว/น้ำตาล |
เทอร์มินอลเดินสายไฟ | กราวด์เทอร์มินอล | เพลทปิด/พาร์ทิชั่น >>คลิกที่นี่ | ตัวยึด >>คลิกที่นี่ | หัวต่อแบบครอส >>คลิกที่นี่ |
MTBS-2TB-G-10P | MTBS-2TB-GY-10P | MTBS-2AJ-GY-10P | MTBS-2TS-GY-10P | MTBS-2EI-GY-10P |
MTBS-2TB-BE-10P |
รหัสสินค้า |
---|
MTBS-2TB-BE-10P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,134.88 | TERMINAL BLOCK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สปริง- ยึดอยู่กับที่ | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 10 | สี | สีเทา |
จัดอันดับส่วนพื้นที่ (UL / CSA) | AWG24-14 | พื้นที่จัดอันดับส่วน ( ขดลวด สายนำไฟฟ้า ยืดหยุ่น )(ตารางมิลลิเมตร) | 0.2 to 2.5 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 41.92 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 42.2 | จำนวนช่อง | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MTBS-2TB-BE-10P ในชุด เทอร์มินอลบล็อคแบบมาตรฐานยุโรป ซีรีส์ MTBS (ติดตั้งกับแผง / ตลับแคลมป์สายไฟ / ชนิดชิ้นเดี่ยว)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง