(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Part Number | ความยาวเต็มตัว L (มม.) |
DRAL-5100-1000 | 1000 |
รูปทรง | ความยาวเต็มตัว L (มม.) |
DRAL-5100 | 100 to 990 สามารถระบุลงไปที่ เพิ่มทีละ 10 มม |
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอย ความแข็งแรงสูง |
กระบวนการเตรียมผิว | Hole Sealing and Oxidation |
สกรูที่รองรับการใช้งาน | M4 |
รหัสสินค้า |
---|
DRAL-5100-1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,554.24 | BOX ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 1000 | วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น | กระบวนการเตรียมผิว | Zinc Electroplating, Chromic Acid Passivation |
---|---|---|---|---|---|
สกรู ใช้บังคับ | M4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DRAL-5100-1000 ในชุด ราง DIN Rail อลูมิเนียม (รุ่นมาตรฐาน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง