(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความยาวที่กำหนด (m) | ถึง 0.9 | 1 ถึง 4 | 4.1 ถึง 50 |
ความเผื่อ | +20 มม | +50 มม | +3% ของ ความยาวที่กำหนด |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | การจัดเรียง ขาพิน | ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ | สายไฟ | จำนวนแกน | ความยาวที่กำหนด (m) |
GRNE ปลอกพลาสติกหุ้ม EMI ใช้งานได้กับ ล็อค/ แจ็คสกรู One-Touch MISUMI ดั้งเดิม ( คลองเลื่อย โรงงานเป็น รุ่น ล็อค แบบ สัมผัสเดียว สกรู ยกบรรจุกัน) ตัว เชื่อม ความดัน 3M คอนเนคเตอร์ ![]() เกลียวนอก | H (เกลียวนอก) | ![]() | ![]() ![]() | 14 20 26 36 50 68 | 0.2 ถึง 50 สามารถระบุได้ ลดลงถึง 0.1 เมตร |
HH (เกลียวนอก/ เกลียวนอก) | ![]() | ||||
HY ( เทอร์มินอล ส้อม เกลียวนอก ) ด้วยหมายเลข ขาพิน ด้วยเครื่องหมาย ขดลวด | ![]() | ||||
HT (เครื่องหมาย เกลียวนอก/ ขดลวด ) ด้วยหมายเลข ขาพิน ด้วยเครื่องหมาย ขดลวด | ![]() | ||||
HUJ (เกลียวนอก ·ฟิวชั่น) อุปกรณ์สายไฟ ตามลำดับ * 1 >> คลิกที่นี่ | ![]() | 1 ถึง 50 สามารถระบุได้ ลดลงถึง 0.1 เมตร | |||
HUC (เกลียวนอก ·ฟิวชั่น) การ อุปกรณ์สายไฟ รูปตัว Z * 2 >> คลิกที่นี่ |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | การจัดเรียง ขาพิน | ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ | จำนวนแกน | ความยาวเต็ม (m) |
GRNES ปลอกพลาสติกหุ้ม EMI ใช้งานได้กับ ล็อค/ แจ็คสกรู One-Touch MISUMI ดั้งเดิม ( คลองเลื่อย โรงงานเป็น รุ่น ล็อค แบบ สัมผัสเดียว สกรู ยกบรรจุกัน) ตัว เชื่อม ความดัน 3M คอนเนคเตอร์ ![]() เกลียวนอก | H-WA (เกลียวนอก) | ![]() | 20 36 50 | 1 3 |
HH-WA (เกลียวนอก/ เกลียวนอก) | ![]() | 0.5 1 2 |
รหัสสินค้า |
---|
GRNE-H-WE-14-[0.2-50/0.1] |
GRNE-HH-WE-14-[0.2-50/0.1] |
GRNE-HT-WE-14-[0.2-50/0.1] |
GRNE-HUC-WE-14-[1-50/0.1] |
GRNE-HUJ-WE-14-[1-50/0.1] |
GRNE-HY-WE-14-[0.2-50/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN2 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัดออก | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ฟิวชั่น แยก 2 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | การผสม | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | เทอร์มินอล Y |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | IEEE | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | Sumitomo 3M | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | เชื่อม ความดัน | รูปทรง สายไฟ | กลม | จำนวนแกน | 14 |
แรงดันไฟฟ้า(V) | 30 | โล่กำบัง | ชั้นเดียว | สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) | UL |
สีของ สายไฟ | สีดำ | คู่บิด | รวมในชุด | ขนาด AWG | 28 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง