(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ผลิตภัณฑ์ ใหม่] ชุดเทอร์มินอลเชื่อมต่อPLC ที่รองรับการใช้งานกับชุด อินพุต/เอาต์พุต ของ คีย์เอ็นซ์ KV nano พร้อมเทอร์มินอลสำหรับเชื่อมต่อแบบทั่วไป
■ รุ่นที่รองรับการใช้งาน
KV-5500 Series
อุปกรณ์ต่อขยาย
KV-C32TC/C32TD/C32TCP/C32TA
KV-C64TC/C64TD/C64XC/C64XA/C64TA/KV-C64TCP/KV-C16XTD
KV-C32XTD/C32XC/C32XA
KV Nano Series
อุปกรณ์ต่อขยาย
KV-NC32EX/NC32ET/NC16EXT
สามารถใช้อุปกรณ์อื่นที่มีลายพิมพ์แบบเดียวกันได้
■ คอนเนคเตอร์ในตัว
■ หางปลาที่ใช้งานได้
■ รูปภาพป้ายชื่อ
■ ชุดสายไฟที่แนะนำ:
HIFS-SS- □□ -34- (ความยาว)
สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 125 V AC, VDC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 VAC สำหรับ 1 นาที |
ความต้านทานของฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป (500 V DC) |
สกรูเทอร์มินอล | M3 (กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง) |
แรงบิดขันแน่น | สูงสุด 0.8 N / m |
สายไฟที่ใช้งานได้ | AWG 22 ถึง 16 |
ระยะห่างของพิทช์ระหว่างเทอร์มินอล | 7 mm |
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -40°C ถึง +80°C |
เทอร์มินอลบล็อค | PBT (G15) |
เคส | PC |
วัสดุพื้นผิว | อีพ็อกซี่ใยแก้ว (FR4) |
สกรูเกลียวนอก | เหล็กกล้าชุบผิวสังกะสี |
สกรูเกลียวใน | ทองเหลือง, ชุบผิว Sn |
รหัสสินค้า |
---|
MWS-M34T40-KV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 936.77 | PLC TERMINAL BLOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์ | ขั้วต่อชนิด MIL | สกรู เทอร์มินอลบล็อค | M3 | จำนวนแกนคอนเนคเตอร์(ขั้ว) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง | พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 7 | อุปกรณ์ที่รองรับ | PLC |
ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ | Keyence | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 42 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 145.5 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 51 | หางปลา รองรับ | เทอร์มินอล Y / เทอร์มินอลแบบกลม | จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค(ขั้ว) | 40 |
ทะเบียน แผ่นเพลท | COM/สัญญาณ | ขั้วกระแสไฟฟ้า คอนเนคเตอร์ ( คอนเนคเตอร์ ยึด) | ตัวเมีย | ชนิดสกรู เทอร์มินอลบล็อค | สปริง |
หลากหลายฟังก์ชั่น | + ขั้วต่อ CCM |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWS-M34T40-KV ในชุด +com PLC เทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์ (สำหรับ KEYENCE KV, KV Nano)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง