1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
+com คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค PLC (สำหรับ Input/Output มิตซูบิชิ อีเล็คทริค)

+com คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค PLC (สำหรับ Input/Output มิตซูบิชิ อีเล็คทริค)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • ประหยัดพื้นที่
  • PLC
  • 125 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 936.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

 
● ผลิตภัณฑ์ มีการ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่ สูงสุด
● เทอร์มินอลบล็อคที่รองรับการใช้งานกับ PLC จาก Mitsubishi Electric ซีรีส์ Q และ L
●รวมทั่วไป 8 ขั้ว 32 เทอร์มินอลบล็อค (พาวเวอร์ซัพพลาย)
● กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริงช่วยลดเวลาทำงานลง
● เดินสายไฟอย่างง่ายพร้อมขั้วต่อแบบกลมและแบบแฉก
● สามารถต่อสายไฟแถวล่างโดยไม่ต้องใช้สายไฟแถวบนที่เกะกะ
● รองรับการติดตั้งรางปีกนก DIN rail และสกรู


· เมื่อเชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะที่ด้านข้างของอุปกรณ์ของใช้งาน
· ตรวจสอบการเชื่อมต่อ PLC ก่อนใช้เทอร์มินอลแหล่งจ่ายไฟ

    


รายละเอียดสินค้า

[สินค้าใหม่] เทอร์มินอลบล็อค Common 8 ขั้ว + 32 สัญญาณ PLC อยู่ในเทอร์มินอลบล็อค 40 ขั้ว

รหัสสินค้า
MWS-F40T40-MT
MWS-M40T40-MT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคอนเนคเตอร์

฿ 1,071.68

PLC TERMINAL BLOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน คอนเนคเตอร์ FCN

฿ 936.77

PLC TERMINAL BLOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ขั้วต่อชนิด MIL

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing แสดงโครงร่าง

+com PLC เทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์ (Mitsubishi Electric สำหรับอินพุต/เอาท์พุต): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

สกรู เทอร์มินอลบล็อค M3 จำนวนแกนคอนเนคเตอร์(ขั้ว) 40 วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง
พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) 7 อุปกรณ์ที่รองรับ PLC ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 42 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 125 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 51
หางปลา รองรับ เทอร์มินอล Y / เทอร์มินอลแบบกลม จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค(ขั้ว) 40 ทะเบียน แผ่นเพลท COM/สัญญาณ
ขั้วกระแสไฟฟ้า คอนเนคเตอร์ ( คอนเนคเตอร์ ยึด) ตัวเมีย ชนิดสกรู เทอร์มินอลบล็อค สปริง หลากหลายฟังก์ชั่น + ขั้วต่อ CCM