1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดสายไฟ Global RS-232C, 25- คอร์/แกน ⇔ 25- คอร์/แกน, สายเคเบิลครอสโอเวอร์/สายครอส (ใช้ คอนเนคเตอร์ ดั้งเดิมของ MISUMI ) (รหัสสินค้า)

ชุดสายไฟ Global RS-232C, 25- คอร์/แกน ⇔ 25- คอร์/แกน, สายเคเบิลครอสโอเวอร์/สายครอส (ใช้ คอนเนคเตอร์ ดั้งเดิมของ MISUMI )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • RS232
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ราคาต่ำสุดในซีรีส์ MISUMI !
● เราเสนอการลดราคาขนาดใหญ่สำหรับการซื้อสินค้า 20 ชิ้นขึ้นไป

·ลักษณะและ สเปค อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หน้าองค์ประกอบ >> คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ราคาถูกที่สุดในซีรีส์โมเดลที่เหมือนกันถูกนำมาใช้ในญี่ปุ่นและจีน

สเปค

สายไฟ อนุกรม สายเคเบิลครอสโอเวอร์/สายครอส RS232C 25 คอร์/แกน ⇔ 25 คอร์/แกน (พร้อมตัวเชื่อมต่อเดิมของ MISUMI ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ความยาวที่กำหนด (m)ถึง 0.91 ถึง 44.1 ถึง 50
ความเผื่อ+20 มม+50 มม+ 3% ของ ความยาวที่กำหนด
* ความเผื่อ ของ ความยาวที่กำหนด เป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

หมายเลข รุ่นสเปค รูปทรงสายไฟ ชนิดความยาวที่กำหนด
(ม.)
GRPD-25PH-25PH-R
(25- คอร์/แกน เกลียวนอก / 25- คอร์/แกน เกลียวนอก / นิ้ว เกลียว / อุปกรณ์สายไฟ ครอสโอเวอร์)
GRPD-25PH-25SH-R
(25- คอร์/แกน เกลียวนอก / 25- คอร์/แกน ตัวเมีย / นิ้ว เกลียว / อุปกรณ์สายไฟ ครอสโอเวอร์)
GRPD-25PM-25PM-R
(25- คอร์/แกน เกลียวนอก เกลียวเมตริก/เกลียวมิล / 25- คอร์/แกน เกลียวนอก เกลียวเมตริก/เกลียวมิล / อุปกรณ์สายไฟ ครอสโอเวอร์)
GRPD-25PM-25SM-R
(25- คอร์/แกน เกลียวเมตริก/เกลียวมิล เกลียวนอก กระทู้ / 25- คอร์/แกน ด้าย ตัวเมีย เกลียวเมตริก/เกลียวมิล / อุปกรณ์สายไฟ ครอสโอเวอร์)
สายไฟ อนุกรม สายเคเบิลครอสโอเวอร์/สายครอส RS232C 25 คอร์/แกน ⇔ 25 คอร์/แกน (พร้อมตัวเชื่อมต่อเดิมของ MISUMI ): รูปภาพที่เกี่ยวข้องUL20276
AWG28
โล่กำบัง 1 ชั้น
0.2
ถึง
15

(สามารถระบุได้โดย
0.1 ม
เพิ่มขึ้น)

สายไฟ อนุกรม สายเคเบิลครอสโอเวอร์/สายครอส RS232C 25 คอร์/แกน ⇔ 25 คอร์/แกน (พร้อมตัวเชื่อมต่อเดิมของ MISUMI ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
GRPD-25PH-25PH-R-[0.2-15/0.1]
GRPD-25PH-25SH-R-[0.2-15/0.1]
GRPD-25PM-25PM-R-[0.2-15/0.1]
GRPD-25PM-25SM-R-[0.2-15/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งCN2 สกรู CN1 สกรู CN2 ความยาวที่กำหนด
(ม.)

-

RS232C HARNESS 1 ชิ้น 4 วัน เกลียวนอก 25 คอร์/แกนนิ้ว (# 4-40)นิ้ว (# 4-40)0.2 ~ 15

-

RS232C HARNESS 1 ชิ้น 4 วัน ตัวเมีย 25- คอร์/แกนนิ้ว (# 4-40)นิ้ว (# 4-40)0.2 ~ 15

-

RS232C HARNESS 1 ชิ้น 4 วัน เกลียวนอก 25 คอร์/แกนมิลลิเมตร (M2.6)มิลลิเมตร (M2.6)0.2 ~ 15

-

RS232C HARNESS 1 ชิ้น 4 วัน ตัวเมีย 25- คอร์/แกนมิลลิเมตร (M2.6)มิลลิเมตร (M2.6)0.2 ~ 15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสายไฟ RS-232C CN1 เกลียวนอก 25 คอร์/แกน ชนิด สายเคเบิลครอสโอเวอร์/สายครอส
ความยาว(ม.) ลูกค้า - ความยาวที่กำหนด สายไฟ ชนิด NA20276 โล่กำบัง 1 Layer Shield