1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดสายไฟ Global RS-232C, 25- คอร์/แกน ⇔ 9- คอร์/แกน , การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง (ใช้ คอนเนคเตอร์ ดั้งเดิมของ MISUMI ) (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชุดสายไฟ Global RS-232C, 25- คอร์/แกน ⇔ 9- คอร์/แกน , การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง (ใช้ คอนเนคเตอร์ ดั้งเดิมของ MISUMI )
  • ชุดสายไฟ Global RS-232C, 25- คอร์/แกน ⇔ 9- คอร์/แกน , การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง (ใช้ คอนเนคเตอร์ ดั้งเดิมของ MISUMI )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • RS232
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ราคาต่ำสุดในซีรีส์ MISUMI !
● เราเสนอการลดราคาขนาดใหญ่สำหรับการซื้อสินค้า 20 ชิ้นขึ้นไป

·ลักษณะและ สเปค อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หน้าส่วนประกอบ
>> คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ราคาถูกที่สุดในซีรีส์โมเดลที่เหมือนกันถูกนำมาใช้ในญี่ปุ่นและจีน

สเปค

อนุกรม RS232C 25 คอร์/แกน ⇔ 9 คอร์/แกน สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง (พร้อมตัวเชื่อมต่อ MISUMI ดั้งเดิม): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นสเปค รูปทรงสายไฟ ชนิดความยาวที่กำหนด (m)
GRPD-25PH-9PH
(25- คอร์/แกน เกลียวนอก / 9- คอร์/แกน เกลียวนอก / นิ้ว เกลียว)
GRPD-25PH-9SH
(25- คอร์/แกน เกลียวนอก / 9- คอร์/แกน ตัวเมีย / นิ้ว เกลียว)
GRPD-25PM-9PH
(25- คอร์/แกน เกลียวนอก เกลียวเมตริก/เกลียวมิล / 9- คอร์/แกน เกลียวนอก นิ้ว เกลียว)
GRPD-25PM-9SH
(25- คอร์/แกน เกลียวนอก เกลียวเมตริก/เกลียวมิล / 9- คอร์/แกน ตัวเมีย นิ้ว เกลียว)
อนุกรม RS232C 25 คอร์/แกน ⇔ 9 คอร์/แกน สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง (พร้อมตัวเชื่อมต่อ MISUMI ดั้งเดิม): รูปภาพที่เกี่ยวข้องUL20276
AWG28
โล่กำบัง 1 ชั้น
0.2
ถึง
15

(สามารถระบุได้โดย
0.1 ม
เพิ่มขึ้น)
 
ความยาวที่กำหนด (m)ถึง 0.91 ถึง 44.1 ถึง 50
ความเผื่อ+20 มม+50 มม+ 3% ของ ความยาวที่กำหนด
* ความเผื่อ ของ ความยาวที่กำหนด เป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

อนุกรม RS232C 25 คอร์/แกน ⇔ 9 คอร์/แกน สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง (พร้อมตัวเชื่อมต่อ MISUMI ดั้งเดิม): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
GRPD-25PH-9PH-[0.2-15/0.1]
GRPD-25PH-9SH-[0.2-15/0.1]
GRPD-25PM-9PH-[0.2-15/0.1]
GRPD-25PM-9SH-[0.2-15/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งCN2 สกรู CN1 ความยาวที่กำหนด
(ม.)

-

RS232C HARNESS 1 ชิ้น 4 วัน 9- คอร์/แกน เกลียวนอกนิ้ว (# 4-40)0.2 ~ 15

-

RS232C HARNESS 1 ชิ้น 4 วัน 9- คอร์/แกน ตัวเมียนิ้ว (# 4-40)0.2 ~ 15

-

RS232C HARNESS 1 ชิ้น 4 วัน 9- คอร์/แกน เกลียวนอกมิลลิเมตร (M2.6)0.2 ~ 15

-

RS232C HARNESS 1 ชิ้น 4 วัน 9- คอร์/แกน ตัวเมียมิลลิเมตร (M2.6)0.2 ~ 15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสายไฟ RS-232C CN1 เกลียวนอก 25 คอร์/แกน ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ความยาว(ม.) ลูกค้า - ความยาวที่กำหนด สกรู CN2 นิ้ว (# 4-40) สายไฟ ชนิด NA20276
โล่กำบัง 1 Layer Shield