1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Global RS-232C Harness, 9-Core⇔9-Core, Straight Connection (uses connector made by DDK) (รหัสสินค้า)

Global RS-232C Harness, 9-Core⇔9-Core, Straight Connection (uses connector made by DDK)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • RS232
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น









รายละเอียดสินค้า

The identical model is available for purchase in Japan and China.


















รหัสสินค้า
GRND-9PH-9PH-[0.2-15/0.1]
GRND-9PH-9SH-[0.2-15/0.1]
GRND-9SH-9SH-[0.2-15/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งCN1 CN2 ความยาวที่กำหนด
(ม.)

-

RS232C HARNESS 1 ชิ้น 4 วัน 9- คอร์/แกน เกลียวนอก9- คอร์/แกน เกลียวนอก0.2 ~ 15

-

RS232C HARNESS 1 ชิ้น 4 วัน 9- คอร์/แกน เกลียวนอก9- คอร์/แกน ตัวเมีย0.2 ~ 15

-

RS232C HARNESS 1 ชิ้น 4 วัน 9- คอร์/แกน ตัวเมีย9- คอร์/แกน ตัวเมีย0.2 ~ 15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสายไฟ RS-232C ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ความยาว(ม.) ลูกค้า - ความยาวที่กำหนด
สกรู CN1 นิ้ว (# 4-40) สกรู CN2 นิ้ว (# 4-40) สายไฟ ชนิด NA20276
โล่กำบัง 1 Layer Shield