1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคแบบมีกราวด์

TERMINAL BLOCK
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
    ฿ 1,543.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ใช้แทนเทอร์มินอลบล็อคแบบมีกราวด์ทั่วไปได้
● ใช้แทนเทอร์มินอลบล็อคแบบมีกราวด์ทั่วไปได้ทั้งหมด
● ติดตั้งง่ายและสะดวก
● ยึดได้ด้วยสกรู M4 2 ตัว ขอแนะนำให้ใช้สกรู M4×16 กับรูมีเกลียวที่ลึกกว่า 3 มม.
● ติดตั้งบนรางปีกนก DIN rail 35 มม. ได้

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าMWS-T070
พิกัดกระแสไฟฟ้า15 A
สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานAWG13

·คุณสมบัติโดยภาพรวม

มีความยาวที่เหมาะสำหรับการเดินสาย
รหัสสินค้า
MWS-T070
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,543.10

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing สินค้า


ขั้วต่อหางปลา แบบย้ำ ชนิดเปลือย ทรงแฉก >>คลิกที่นี่
ขั้วต่อหางปลา แบบย้ำ ชนิดเปลือย ทรงกลม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
ขนาด สกรู M4 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 การ-N ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) 65×57×18
ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ PLC พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 10 สายไฟ รองรับการใช้งาน AWG13

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWS-T070 ในชุด เทอร์มินอลบล็อคแบบมีกราวด์