1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อหดชนิดไม่ลามไฟ อัตราส่วนการหดตัว 4:1【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TUBE
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
    ฿ 1,781.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ท่อหดชนิดไม่ลามไฟที่มีอัตราส่วนการหดตัวสูง (4:1)
● ด้วยอัตราส่วนการหดตัวที่สูงถึง 4:1 จึงเหมาะสำหรับใช้หุ้มวัตถุที่มีพื้นผิวไม่สม่ำเสมอ
● ท่อหดชนิดไม่ลามไฟ

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าปริมาณกล่องมิติก่อนหดตัว (มม.)มิติหลังจากการหดตัวสมบูรณ์ (มม.)น้ำหนัก
(ก./ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุดความหนาของผนังเส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุดความหนาของผนัง
CBCG-8-2-1-10P1 ม. × 10 ชิ้น8.5±0.50.30±0.1520.95±0.157.15
CBCG-12-3-1-10P12.5±0.50.30±0.1531.00±0.1512.8
CBCG-16-4-1-5P1 ม. × 5 ชิ้น16.5±0.50.30±0.1541.00±0.1521.3
CBCG-20-5-1-5P20.5±0.50.30±0.1551.00±0.1553.28
CBCG-25-6.25-1-5P25.5±0.50.40±0.206.251.40±0.20107.2

ภาพรวม / คุณสมบัติ

วัสดุ/ประสิทธิภาพ
รายการค่าคุณสมบัติ
วัสดุเอทิลีน ไวนิลอะซิเตท
อุณหภูมิในการหดตัว (°C)90 to 125
ระดับชั้นอุณหภูมิ (℃)125
อัตราการหดตัวตามรัศมี (%)≥ 50
อัตราการหดตัวตามยาว (%)≤ 15
ความทนต่อแรงดึง (MPa)≥ 10.4
ระยะยืดที่จุดขาด (%)≥ 200
หลังเร่งอายุความต้านทานแรงดึง / (MPa)≥ 7.3
การยืดตัวของจุดขาด≥ 100
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)600
สภาพต้านทานไฟฟ้า (Ω·ซม.)1014
ความคงทนของฉนวนไฟฟ้าไดอิเล็กทริก (kV/มม.)≥ 15
ความหน่วงไฟVW-1
ค่าความร่วมศูนย์กลาง (%)≥ 65
รหัสสินค้า
CBCG-25-6.25-1-5P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,781.06

TUBE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหน่วงไฟ มี กาว ไม่มี ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) 1000
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน ทนความร้อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CBCG-25-6.25-1-5P ในชุด ท่อหดชนิดไม่ลามไฟ อัตราส่วนการหดตัว 4:1