1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิล RJ-45 / มาตรฐาน USB 1.1

USB CONVERTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • BusPower
  • USB 1.1
  • USB 2.0
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,419.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


สัญญาณ USB สามารถขยายได้อีก 60 มิเตอร์ โดยใช้ สาย LAN
● ตัวขยายที่สามารถขยายสัญญาณ USB ได้สูงสุด 60 มิเตอร์ โดยใช้ สาย LAN (CAT5E หรือใหม่กว่า)
● สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน USB1.1
● รองรับความเร็วเต็ม (12 mbps) และอุปกรณ์ USB ความเร็วต่ำ (1.5 mbps)
● B เมื่อใช้อุปกรณ์ USB บัสพาวเวอร์ และการขาดแคลน พาวเวอร์ซัพพลาย เกิดขึ้นสามารถ พาวเวอร์ซัพพลาย ผ่าน หม้อแปลงกระแสสลับ เสริม (PNACA-ATEN3-R)
เป็นไปได้

· ลักษณะภายนอก และ สเปค
อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]● ตัวขยายที่สามารถขยายสัญญาณ USB ได้ถึง 60 ม. ด้วย สาย LAN (CAT5E หรือสูงกว่า) · สอดคล้องตามมาตรฐาน ตามมาตรฐาน USB 1.1 · รองรับความเร็วเต็ม (12 mb/s) และความเร็วต่ำ (1.5 mb/s) ) อุปกรณ์ USB · สำหรับการใช้อุปกรณ์ USB ที่จ่ายไฟจากบัส สามารถจ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ให้กับ หม้อแปลงกระแสสลับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย (PNACA-ATEN3-R) เมื่อ พาวเวอร์ซัพพลาย ไม่เพียงพอ

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

รุ่น
PNUE-2X-UCE60-R

ภาพรวมของ สเปค

สเปค
โหมด พาวเวอร์ซัพพลายอินพุตบัสพาวเวอร์
การใช้กระแสไฟฟ้า5 V DC / 20 mA
USBStandardสอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน USB 1.1
คอนเนคเตอร์ USBในประเทศType A (เกลียวนอก ความยาว สายไฟ 300 มม.)
ห่างไกลประเภท A (ตัวเมีย)
คอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์ RJ-45
สายไฟสายไฟ เชื่อมต่อ LAN (CAT5E หรือสูงกว่า การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง )
ระยะการ การเชื่อมต่อสายไฟสูงถึง 60 เมตร
OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับWindows 98se / me / 2000 / xp / vista, mac OS/ ระบบปฏิบัติการ 9.x หรือใหม่กว่า
สภาพแวดล้อมการใช้งานการทำงานอุณหภูมิ: 0 ถึง 40 ° C ความชื้น: 5 ถึง 80% RH (ไม่มีการควบแน่น)
การเก็บรักษาอุณหภูมิ: -40 ถึง 85 ° C ความชื้น: 5 ถึง 80% RH (ไม่มีการควบแน่น)
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ในประเทศ40 กรัม
31 (W) × 63 (D) × 22 (H) * ไม่รวมสายเคเบิล
ห่างไกล22 กรัม, 31 (W) × 63 (D) × 22 (H) * ไม่รวมสายเคเบิล
มาตรฐานFCC Class B, CE
ขาย: MISUMI / ผู้ผลิต: ATEN
รหัสสินค้า
PNUE-2X-UCE60-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,419.35

USB CONVERTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PNUE-2X-UCE60-R ในชุด สายเคเบิล RJ-45 / มาตรฐาน USB 1.1