1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ KVM ขนาดกะทัดรัดรองรับการใช้งานกับ VGA สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB (2 พอร์ต / 4 พอร์ต), รองรับการบูตพื้นหลัง (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • BusPower
  • PS/2
  • USB 1.1
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,258.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


สวิตช์ KVM ขนาดกะทัดรัดซึ่งทั้งฝั่งคอนโซลและ PC
สามารถเชื่อมต่อกับ PS/2 และ USB

● KVM เวอร์ชันประหยัดที่รองรับการเปิดใช้งานถอยหลัง *1

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ KVM ขนาดกะทัดรัดซึ่งทั้งฝั่งคอนโซลและ PC สามารถเชื่อมต่อกับ PS/2 และ USB

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

รุ่นการ การเชื่อมต่อสายไฟ PC
จำนวนพอร์ต
PNCSW-CS-82U-R2
PNCSW-CS-84U-R4

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

สเปค
รุ่นPNCSW-CS-82U-RPNCSW-CS-84U-R
ปริมาณการใช้กระแสไฟ5 โวลต์ DC 240 mA (สูงสุด)5 โวลต์ DC 240 mA (สูงสุด)
จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ PC24
การ การเชื่อมต่อสายไฟ Cascadeไม่สามารถใช้งานได้
วิธีการเปลี่ยน พอร์ตเชื่อมต่อซีเล็คสวิตช์, ฮอตคีย์, เมาส์ USB
โหมดอินพุตแหล่งจ่ายไฟบัสพาวเวอร์ (อะแดปเตอร์ AC จำหน่ายแยก)
สายเคเบิลคอนโซลคีย์บอร์ด/เมาส์USB (ชนิด A) ตัวเมีย x 2, Mini DIN 6 พิน
คอนเนคเตอร์HD-15 ขาพิน ตัวเมีย
การ การเชื่อมต่อสายไฟ PC
จอแสดงผล
คีย์บอร์ด/เมาส์/
คอนเนคเตอร์
SPHD ตัวเมีย x 2SPHD ตัวเมีย x 4
ระบบปฏิบัติการที่รองรับWindows XP/Vista/7 * 2, Mac OS 8.6 ขึ้นไป, SunSolaris, Linux
ความละเอียด2,048 x 1,536 @ 60 เฮิรตซ์ (สูงสุด) สอดคล้องตามมาตรฐาน DDC2B
รุ่นPNCSW-CS-82U-RPNCSW-CS-84U-R
ช่วงการสแกน (วินาที)3, 5, 10, 20 วินาที / 5 วินาที (ค่าเริ่มต้น)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งานการทำงานอุณหภูมิ: 0 ถึง 50°C, ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
การเก็บรักษาอุณหภูมิ: -20 ถึง 60°C, ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
วัสดุเหล็กกล้า
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก (มม.)540 ก., 140 (กว้าง) X 87 (ลึก) X 55 (สูง)770 ก., 210 (กว้าง) X 87 (ลึก) X 55 (สูง)
อุปกรณ์เสริมคู่มือสายเคเบิลเฉพาะสำหรับเชื่อมต่อ PC (1.2 ม. x 2 สำหรับ PS/2 / USB)คู่มือสายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อ PC (1.2 ม. x 2 สำหรับ PS/2 / USB, 1.8 ม. x 2)
มาตรฐานFCC Class B, CE
*1: การเปิดใช้งานถอยหลัง (= ฟังก์ชั่นจำลองคีย์บอร์ด): ฟังก์ชั่นที่เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ของพอร์ตที่ไม่ถูกเลือกโดยไม่มีข้อผิดพลาด
*2: ไม่รวม Windows 98/ME/2000 เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทาง Microsoft แล้ว
ผู้ขาย: MISUMI / ผู้ผลิต: ATEN
รหัสสินค้า
PNCSW-CS-82U-R
PNCSW-CS-84U-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ PC
(พอร์ตเชื่อมต่อ)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 4,258.06

CPU SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102140

฿ 6,541.94

CPU SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ คอนโซล(พอร์ตเชื่อมต่อ) 1 อินเทอร์เฟซแป้นพิมพ์ / เมาส์ ด้าน PC PS2/USB อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน PC VGA (HD-15pin)
อินเทอร์เฟซแป้นพิมพ์ / เมาส์ ด้าน คอนโซล PS2/USB อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน คอนโซล VGA (HD-15pin) มาตรฐาน ตัวแทน CE
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 55 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 87 มาตรฐาน FCC คลาส B
บันทึก อะแดปเตอร์ AC จำหน่ายแยก