1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์ไฟขนาดเล็กสำหรับแผงควบคุม หน้าสัมผัส GPR-M 2C (รหัสสินค้า)

GENERAL PURPOSE RELAY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • C-UL
  • TUV
  • 100/200 V AC
  • 24 V DC
  • แบบปลั๊กเสียบ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 232.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


รีเลย์แผงควบคุมรุ่นมาตรฐาน รุ่น Definitive Edition
● รีเลย์แผงควบคุมในช่วงราคาประหยัด
● โครงสร้างขั้วต่อแบบปลั๊กอิน เพื่อความคล่องตัวและความเข้ากันได้สูง
● 2c 7 การกำหนดค่าหน้าสัมผัสประเภท A พร้อมไฟแสดงการทำงาน LED ทุกรุ่น
● รายการสินค้าประกอบด้วยรุ่นที่มีไดโอดดูดซับไฟกระชากในตัว
● มาตรฐานสากล UL/C-UL, TUV, ได้รับการรับรอง CQC
● ชุด กล่อง 10 ชิ้นมีให้เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ

· ไดโอดดูดซับไฟกระชากในตัว ชนิดที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก UL, CUL, TUV หรือ CQC

รายละเอียดสินค้า

- แผงควบคุมพาวเวอร์รีเลย์หน้าสัมผัสขนาดเล็กรุ่น GPR-M 2C
- รหัสชุดสินค้า GPR-M-2CL-
- ประเภทสินค้า : รีเลย์เอนกประสงค์.
- รูปแบบหน้าสัมผัส: 2C
- รุ่นนี้มาพร้อมกับไฟแสดงผลการทำงานแบบ LED
- สีของLED: (แดง) และ (เขียว)
- มาตรฐานสากล: รับรอง UL, C-UL, TUV, CQC
- ค่าพิกัดแรงดันคอยล์ไฟฟ้า: 110/120 V AC ,220/240 V AC และ 24 V DC
- ประเภทรีเลย์: ชนิดมาตรฐานแบบปลั๊กอิน และแบบคอยล์ดูดซับไฟกระชากในตัวแบบไดโอด

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

หมายเลขรุ่น
(ชนิดบรรจุกล่อง)
น้ำหนัก
(กรัม)
GPR-M-2CL-A100B-10P390
GPR-M-2CL-A200B-10P
GPR-M-2CL-D24B-10P
GPR-M-2CL-D24DB-10P
 
ชนิดหมายเลขรุ่นคอยล์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
การทำงาน
ไฟแสดงผล
หน้าสัมผัส
การกำหนดค่า
น้ำหนัก
(กรัม)
รุ่นมาตรฐานปลั๊กอินGPR-M-2CL-A100B110/120 V ACLED
(สีแดง)
2c37
GPR-M-2CL-A200B220/240 V AC
GPR-M-2CL-D24B24 V DCLED
(สีเขียว)
คอยล์ดูดซับไฟกระชาก
ประเภทไดโอดในตัว
GPR-M-2CL-D24DB24 V DC



 

รหัสสินค้า
GPR-M-2CL-D24B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 232.26

GENERAL PURPOSE RELAY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 2c ฟังก์ชั่น กลอนล็อค ไม่มี
รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ วัตถุประสงค์คู่ พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) 0.1 ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)(V) 24
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL / TUV / CSA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 35 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 21.5
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 28 ชนิด รุ่นมาตรฐาน พร้อม LED
ด้วย ไดโอด x

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GPR-M-2CL-D24B ในชุด รีเลย์ไฟขนาดเล็กสำหรับแผงควบคุม หน้าสัมผัส GPR-M 2C